Skip to main content

Daikin Altherma - niskotemperaturowa pompa ciepła powietrze-woda

Twoje efektywne energetycznie rozwiązania ogrzewania, chłodzenia i przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Ogrzewanie - niskotemperaturowe pompy ciepła powietrze-woda
Ogrzewanie - niskotemperaturowe pompy ciepła powietrze-woda

Ogrzewanie

Pompy ciepła pobierają energię cieplną z powietrza zewnętrznego, co czyni ogrzewanie Twojego domu procesem efektywnym energetycznie.

Chłodzenie - niskotemperaturowe pompy ciepła powietrze-woda
Chłodzenie - niskotemperaturowe pompy ciepła powietrze-woda

Chłodzenie

Pompy ciepła zasilane energią ze źródeł odnawialnych chłodzą Twój dom, nie zużywając dużych ilości energii.

układ ciepłej wody z niskotemperaturową pompą ciepła powietrze-woda
układ ciepłej wody z niskotemperaturową pompą ciepła powietrze-woda

Ciepła woda

Połączenie pompy ciepła ze zbiornikiem układu ciepłej wody użytkowej zapewnia wytwarzanie z wysoką efektywnością wystarczającej ilości ciepłej wody dla Ciebie i Twojej rodziny.

solarne wspomaganie niskotemperaturowej pompy ciepła powietrze-woda
solarne wspomaganie niskotemperaturowej pompy ciepła powietrze-woda

Wspomaganie przez system solarny

Opcjonalne wspomaganie systemu solarnego to darmowe źródło energii, które może wytwarzać aż do 70 ciepłej wody użytkowej.

Doskonałe dopasowanie do nowych budynków

Niskotemperaturowe pompy ciepła powietrze-woda stanowią odpowiednie rozwiązanie dla nowych mieszkań lub budynków. Połączenie ich z układem ogrzewania podłogowego lub grzejnikami niskotemperaturowymi to konfiguracja, która pobiera mniej energii do ogrzewania Twojego domu. Zaprojektowane w Europie dla Europy, nasze pompy ciepła powietrze-woda nadają się do stosowania we wszystkich strefach klimatycznych Europy przez cały rok.

Zasilanie energią ze źródła odnawialnego

Pobierając energię odnawialną z powietrza, nasza niskotemperaturowa jednostka Daikin Altherma ogrzewa, chłodzi i zaopatruje Twój dom w ciepłą wodę w sposób nie naruszający równowagi ekologicznej.

  • Zasilanie energią odnawialną w 75% pobieraną z powietrza oraz w 25% energią elektryczną
  • Osiąga klasę A++ efektywności energetycznej dla ogrzewania
  • Połącz pompę ciepła z układem wspomagania solarnego, aby zwiększyć oszczędności energii na ciepłej wodzie

Oszczędności na ciepłej wodzie dzięki energii słonecznej

Zredukuj swoje koszty energii, korzystając z odnawialnej energii słońca. Nasze panele solarne są łatwe do zainstalowania i wytwarzają aż do 70% energii, jakiej potrzebują pompy ciepła i kotły do ogrzewania ciepłej wody. Solarne systemy ciepłej wody Daikin, są dostępne dla wszystkich budynków i można instalować je w małych i nawet bardzo małych domach. Wybierz między bezciśnieniowym i ciśnieniowym układem ciepłej wody użytkowej.

Bezciśnieniowy magazyn cieplny ECH2O

  • Rozwiązanie idealne do nowych budynków
  • Wyższa efektywność wykorzystania energii niż w przypadku systemów ciśnieniowych
  • Układ ten wymaga bezpośredniego połączenia zbiornika z kolektorami słonecznymi i odpowiedniego prowadzenia instalacji
  • Jeżeli nie ma słońca, system automatycznie opróżnia się, aby zapobiec zamarźnięciu rur

Ciśnieniowy magazyn cieplny ECH2O

  • Układ ten nadaje się idealnie do projektów renowacji oraz istniejących domów
  • Istnieje możliwość stosowania zakrzywionego układu rurowego do połączenia zbiornika z kolektorami słonecznymi
  • Układ jest napełniony wodą ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu, aby uniknąć zamarzania rur
  • W układzie może zwiększać się ciśnienie, więc dla zapewnienia bezpieczeństwa musi być to układ zamknięty
bg-image

Zawsze pod kontrolą

Pobierz naszą aplikację Ogrzewanie, połącz swoją jednostkę z siecią Wi-Fi i steruj urządzeniem z dowolnego miejsca. To jest tak proste.

Zgodność z wieloma różnymi emiterami

Systemy niskotemperaturowych pomp ciepła Daikin Altherma są zgodne i mogą współpracować z wieloma różnymi emiterami do grzania i chłodzenia. W ten sposób możesz wybrać idealną kombinację dla Twojego wnętrza.

 
bg-image

Daikin Altherma 3

Ostatnie uzupełnienie gamy urządzeń grzewczych Daikin oferuje najwyższy poziom komfortu, efektywności energetycznej, niezawodności oraz kontroli.