Skip to main content

Efektywne rozwiązania układów ciepłej wody i ogrzewania dla Twojego domu

Dzięki ogromnemu doświadczeniu w zakresie opracowywania najbardziej efektywnych energetycznie technologii, możesz polegać na naszych rozwiązaniach układów ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

Znajdź doskonałe rozwiązanie dla swojego domu

  • Niskotemperaturowa pompa ciepła powietrze-woda Daikin Altherma

    • Do ogrzewania i chłodzenia oraz wytwarzania ciepłej wody użytkowej 
    • Zasilanie w 75% energią pobraną z powietrza oraz w 25% energią elektryczną
    • Opcjonalne wspomaganie przez system kolektorów słonecznych
    • Idealne rozwiązanie dla nowych i istniejących budynków
  • Wysokotemperaturowa pompa ciepła powietrze-woda Daikin Altherma HT

    • Do ogrzewania pomieszczeń i wytwarzania ciepłej wody użytkowej
    • Zasilanie w 65% energią pobraną z powietrza oraz w 35% energią elektryczną
    • Opcjonalne wspomaganie przez system kolektorów słonecznych
    • Możliwość przyłączenia do istniejącej instalacji centralnego ogrzewania wyposażonej w grzejniki wysokotemperaturowe
    • Idealne rozwiązania dla budynków istniejących oraz przy wymianie kotła
  • Pompa ciepła powietrze-powietrze

    • Do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń
    • Zasilanie w 80% energią pobraną z powietrza oraz w 20% energią elektryczną
    • Idealne rozwiązanie dla budynków nowych, budynków ekologicznych oraz przy wymianie systemów ogrzewania elektrycznego
  • Hybrydowa pompa ciepła Daikin Altherma

    • Do ogrzewania, chodzenia i wytwarzania ciepłej wody użytkowej
    • Optymalna kombinacja działania pompy ciepła i kotła gazowego w zależności od warunków otoczenia i cen energii
    • Idealne rozwiązania dla projektów renowacji oraz przy wymianie kotła
  • Pompa ciepła układu ciepłej wody użytkowej Daikin Altherma ECH₂O

    • Do przygotowania ciepłej wody użytkowej
    • Zasilanie głównie energią z powietrza i energią słoneczną
    • Możliwość wspomagania energią elektryczną
    • Idealne rozwiązanie do wymiany systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej
  • Daikin Altherma HPC

    • Do ogrzewania i chłodzenia
    • Możliwość podłączenia z orurowaniem podłogowym
    • Idealne połączenie z pompą ciepła
    • Cicha praca
    • Niewielkie wymiary
  • Gruntowa pompa ciepła Daikin Altherma

    • Do ogrzewania i wytwarzania ciepłej wody użytkowej
    • Zasilanie w 80% ciepłem z gruntu oraz w 20% energią elektryczną
    • Idealne rozwiązanie dla nowych i istniejących budynków
  • Gazowy kocioł kondensacyjny NDJ

    • Do ogrzewania i wytwarzania ciepłej wody
    • Zasilanie gazem ziemnym
    • Opcjonalne wspomaganie przez system kolektorów słonecznych
    • Idealne rozwiązania dla budynków istniejących i przy wymianie kotłów gazowych

Dlaczego warto wybrać system grzewczy Daikin?

Energia pochodząca ze źródeł odnawialnych

Wykorzystując do 80% energii ze źródeł odnawialnych, pompy ciepła Daikin zapewniają znaczny wzrost oszczędności energii i redukcję śladu węglowego.
Wykorzystuj różne źródła energii odnawialnej do ogrzewania swoich pomieszczeń.

Zaoszczędź na rachunkach i przeznacz pieniądze na inne potrzeby

Najniższe koszty eksploatacji spośród wszelkich dostępnyćh źródeł ciepła - z 1kW energii możesz usykać nawet 5kW energii cieplnej. Dodatkowo wszystkie nasze rozwiązania układów ciepłej wody użytkowej i ogrzewania posiadają najwyższą klasę efektywności energetycznej na rynku. Można jeszcze bardziej poprawić efektywność energetyczną, przyłączając w łatwy sposób system solarny. Oszczędzasz energię i pieniądze w długiej perspektywie czasowej.

Sterowanie 24h/dobę, gdziekolwiek jesteś

Aplikacja Daikin Online Control Heating pozwala użytkownikom kontrolować i monitorować status ich systemu grzewczego z dowolnego miejsca, a także planować harmonogramy pracy.

Ogranicz zanieczyszczania i oddychaj czystym i zdrowym powietrzem

Wszystkie systemy grzewcze Daikin pomagają ograniczyć niebezpieczne dla zdrowia zanieczyszczenia powietrza generowane w ramach tzw. niskiej emisji. Dodatkowo pompy ciepła Daikin nie wymagają przyłacza gazu czy posiadania komina spalinowego.

A jeśli masz pytania...

bg-image

Pytania?

Skontaktuj się z nami, jeśli masz pytania dotyczące naszych rozwiązań grzewczych.

Chętnie na nie odpowiemy!

To może Cię zainteresować...