Skip to main content

Daikin Altherma HPC

Świeże podejście do tematu domowego komfortu

Daikin Altherma HPC to konwektor pompy ciepła, połączenie funkcji ogrzewania i chłodzenia w jednym urządzeniu.

bg-image

Klimakonwektor Daikin Altherma HPC można łączyć z rurową instalacją ogrzewania podłogowego i może on zastępować stare grzejniki. Można je łączyć z niskotemperaturowymi pompami ciepła w celu osiągania wyższych wydajności.

Przepływ powietrza przez klimakonwektor pompy ciepła

Czym jest klimakonwektor pompy ciepła

Sposób działania klimakonwektora pompy ciepła jest podobny do grzejnika, ponieważ oba te urządzenia wykorzystują zjawisko konwekcji do ogrzewania pomieszczenia. Dzięki przepływowi wody przez rury grzejnika powstaje zjawisko konwekcji. W przypadku konwektora pompy ciepła proces konwekcji jest szybszy, ponieważ za konwektorem znajduje się mały wentylator przyspieszający proces ogrzewania.

Klimakonwektor pompy ciepła uzyskuje taką samą temperaturę w pomieszczeniu, jak tradycyjny grzejnik, lecz przy niższej temperaturze wody, a w dłuższej perspektywie czasowej przyczynia się do oszczędności energii dla użytkowników.

Wymiary Altherma HPC

Niewielkie wymiary

Ten emiter ciepła, mierzący 135 mm głębokość, mieści się w dowolnym domu lub mieszkaniu.

Wymiary Altherma HPC - Głębokość
Głośność Altherma HPC

Dyskrecja

Gdy jednostka osiągnie swą wartość zadaną, wentylator o ciągłej modulacji stopniowo zmniejsza swą prędkość i pracuje ciszej. Ciśnienie akustyczne jednostki wynosi 25 dBA w odległości 1 m, gdy wentylator pracuje z nastawą niskiej prędkości.

Połączenie Altherma HPC z gamą Daikin Altherma 3

Doskonała kombinacja

Klimakonwektor pompy ciepła pasuje doskonale do typoszeregu Daikin Altherma 3.

Dostępność także w zastosowaniach naściennych

Daikin Altherma HPC jest kompaktową jednostką w modelowej obudowie metalowej, zawierającej wszystkie zawory. Zastosowanie naścienne pozwala zaoszczędzić miejsce na podłodze dla mebli i dekoracji.

Głębokość 129 mm stanowi wyróżniające się osiągnięcie techniczne zapewniające najlepsze dopasowanie do dowolnego mieszkania.

Gdy występuje niższe zapotrzebowanie na ogrzewanie, jednostka moduluje przepływ powietrza, zwalnia pracę wentylatora i obniża tym samym głośność pracy. Standardowy wentylator typu ON/OFF pracujący równocześnie z pełną prędkością może spowodować wzrost poziomu ciśnienia akustycznego.

I w zastosowaniu kanałowym

Odkryj,

jak dyskretne

są te urządzenia.

Kanałowe
Kanałowe
Kanałowe
Kanałowe

Daikin Altherma HPC można instalować na 4 różne sposoby, co pozwala na instalację prawie w każdych warunkach. Jednostkę można ustawiać w położeniu poziomym lub pionowym. W przypadku ustawienia poziomego, pod sufitem, oferowane są 3 różne możliwości:

› poziomy panel pokrywy i pionowa kratka wylotu powietrza,
› pozioma kratka wlotu i pionowa kratka wylotu powietrza,
› poziome kratki wlotu i wylotu powietrza.

Inne korzyści użytkowania Daikin Altherma HPC

Sterowniki

Daikin oferuje bogaty wybór funkcjonalnych sterowników o świetnym wzornictwie.

Szybkość i wysoka wydajność

Klimakonwektor Daikin Altherma łączy zalety ogrzewania podłogowego z grzejnikami w zastosowaniach mieszkaniowych. Szybciej zapewnia wysoką wydajność grzewczą lub chłodniczą i można go stosować przy bardzo niskich temperaturach wody (warunki pracy 35/30°.

Modulowany przepływ powietrza

Gdy występuje niższe zapotrzebowanie na ogrzewanie, jednostka moduluje przepływ powietrza, zwalnia pracę wentylatora i obniża tym samym głośność pracy. Standardowy wentylator typu ON/OFF pracujący równocześnie z pełną prędkością może spowodować drastyczny wzrost hałasu.

Inwerter prądu stałego

W klimakonwektorach Daikin Altherma stosuje się najnowsze technologie pozwalające zużywać mniej energii elektrycznej z równoczesnym utrzymaniem niezawodnej sprawności działania.