Skip to main content

Pompa ciepła układu ciepłej wody użytkowej Daikin Altherma ECH₂O

Wykorzystuje energię odnawialną do efektywnego zaopatrywania Twojego domu w ciepłą wodę.

Instalacja pompy ciepła układu ciepłej wody użytkowej Daikin Altherma
Instalacja pompy ciepła układu ciepłej wody użytkowej Daikin Altherma

Łatwa instalacja

Nasza pompa ciepła układu ciepłej wody ma kompaktowe rozmiary i wyposażona jest w elementy sterowania. Dzięki temu jest łatwa w instalacji i konserwacji.

Efektywność energetyczna pompy ciepła układu ciepłej wody użytkowej Daikin Altherma
Efektywność energetyczna pompy ciepła układu ciepłej wody użytkowej Daikin Altherma

Efektywność energetyczna

Pompa ciepła układu ciepłej wody użytkowej wydobywa energię odnawialną z powietrza zewnętrznego. Możesz zaoszczędzić więcej na energii poprzez przyłączenie jednostki do paneli solarnych i osiągnięcie klasy efektywności energetycznej A+++.

Czysta ciepła woda użytkowa
Czysta ciepła woda użytkowa

Czysta ciepła woda użytkowa

Dzięki unikatowej konstrukcji magazynu cieplnego ECH2 nie ma ryzyka rozwoju bakterii ani potrzeby dezynfekcji zbiornika.

Zwiększ efektywność energetyczną i oszczędności

Nasza pompa ciepła układu ciepłej wody użytkowej ECH2 stanowi idealną kombinację technologii pomp ciepła o wysokiej sprawności oraz zbiornika magazynującego wodę. Zapewnia 3 razy mniejsze zużycie energii elektrycznej niż tradycyjne podgrzewacze wody. Użytkownicy mogą przyłączyć energię słoneczną w celu osiągania najwyższych poziomów efektywności energetycznej i znacznych oszczędności.

Maksymalna efektywność

Zbiornik magazynujący ciepłą wodę został tak zaprojektowany, aby maksymalizować efektywność wytwarzania ciepłej wody:

  • Wielowarstwowa izolacja z pianki poliuretanowej zapewnia pełną izolację podgrzewacza wody.
  • Wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej o pojemności 29 litrów, jest rozmieszczony wzdłuż całej długości zbiornika.
  • Dostarcza ciepłą wodę na wszystkich poziomach.

Energooszczędność

Łącząc pompę ciepła ze zbiornikiem ciepłej wody uzyskuje się optymalne oszczędności:

  • Obniżenie ilości energii elektrycznej niezbędnej do wytwarzania ciepłej wody użytkowej aż o 70% (w porównaniu z tradycyjnym podgrzewaczem ciepłej wody).
  • Prawie natychmiastowe wytwarzanie ciepłej wody bez dodatkowej energii elektrycznej na cykl dezynfekcji wody.

Oszczędności na ciepłej wodzie dzięki energii słonecznej

Zredukuj swoje koszty energii, korzystając z odnawialnej energii słońca. Nasze panele solarne są łatwe do zainstalowania i wytwarzają aż do 70% energii, jakiej potrzebują pompy ciepła układu ciepłej wody. Solarne systemy ciepłej wody Daikin, są dostępne dla wszystkich budynków, można instalować je w małych i wielkich domach. Wybierz między bezciśnieniowym i ciśnieniowym układem ciepłej wody użytkowej.

Bezciśnieniowy magazyn cieplny ECH2O

  • Rozwiązanie idealne do nowych budynków
  • Wyższa efektywność wykorzystania energii niż w przypadku systemów ciśnieniowych
  • Układ ten wymaga bezpośredniego, pionowego połączenia zbiornika z kolektorami słonecznymi
  • Jeżeli nie ma słońca, system automatycznie opróżnia się, aby zapobiec zamarźnięciu rur

Ciśnieniowy magazyn cieplny ECH2O

  • Układ jest idealny do projektów renowacji oraz istniejących domów
  • Istnieje możliwość stosowania zakrzywionego układu rurowego do połączenia zbiornika z kolektorami słonecznymi
  • Układ jest napełniany wodą ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu, aby uniknąć zamarzania rur
  • W układzie zwiększa się ciśnienie, więc dla zapewnienia bezpieczeństwa następuje jego uszczelnienie