Skip to main content

Hybrydowa pompa ciepła Daikin Altherma R

W naszych hybrydowych pompach ciepła została połączona pompa ciepła z gazowym kotłem kondensacyjnym, aby optymalizować efektywność energetyczną niezależnie od temperatur zewnętrznych.

hybrydowa pompa ciepła - ogrzewanie
hybrydowa pompa ciepła - ogrzewanie

Ogrzewanie

Hybrydowa pompa ciepła Daikin Altherma automatycznie ustawia najbardziej ekonomiczną i efektywną energetycznie kombinację ogrzewania.

hybrydowa pompa ciepła - ciepła woda
hybrydowa pompa ciepła - ciepła woda

Ciepła woda

Podwójny wymiennik ciepła zwiększa efektywność układu ciepłej wody aż do 15% w porównaniu z tradycyjnymi kotłami gazowymi.

 

hybrydowa pompa ciepła - chłodzenie
hybrydowa pompa ciepła - chłodzenie

Chłodzenie

Dołącz układ chłodzenia dla uzyskania rozwiązania kompleksowego, które integruje się bez problemów z istniejącym orurowaniem i okablowaniem.

Idealne rozwiązanie

Nasza hybrydowa pompa ciepła Daikin Altherma łączy technologię pomp ciepła powietrze-woda, wykorzystującą energię odnawialną, z gazowym kotłem kondensacyjnym, aby zapewnić najwyższą efektywność. Jej inteligentne oprogramowanie pomaga oszczędzać aż do 35% więcej energii w porównaniu z gazowym kotłem kondensacyjnym poprzez automatyczne wyznaczanie kombinacji najbardziej ekonomicznej i efektywnej energetycznie w oparciu o ceny energii, temperatury zewnętrzne oraz wydajność cieplną jednostki wewnętrznej.

Idealne rozwiązanie

Sprawdź jak działa Hybrydowa pompa ciepła Daikin Altherma

Wspomaganie energią ze źródła odnawialnego

Wspomaganie energią ze źródła odnawialnego

Pobierając energię z powietrza, nasza hybrydowa pompa ciepła Daikin Altherma stosuje optymalną kombinację energii ze źródła odnawialnego i tradycyjnego do ogrzewania i zaopatrywania Twojego domu w ciepłą wodę. Podczas pracy w trybie pompy ciepła, system jest zasilany energią odnawialną pobieraną z powietrza i może osiągać efektywność energetyczną klasy A++.

Opatentowana technologia kondensacyjna układu ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej

Hybrydowa pompa ciepła Daikin Altherma, zaprojektowana z unikalnym podwójnym wymiennikiem ciepła, wykorzystuje technologię kondensacyjną do wytwarzania ciepła i użytkowej ciepłej wody o 10% do 15% bardziej efektywnie niż tradycyjne gazowe kotły kondensacyjne.

Opatentowana technologia kondensacyjna układu ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
Łatwa i niedroga instalacja

Łatwa i niedroga instalacja

Hybrydowe pompy ciepła nadają się idealnie do projektów renowacji oraz zastępowania starych kotłów. Kompaktowa konstrukcja hybrydowej pompy ciepła Daikin Altherma wymaga minimalnej przestrzeni instalacji i z łatwością integruje się z istniejącą instalacją rurową oraz grzejnikami. W ten sposób możesz cieszyć się efektywnością energetyczną pompy ciepła, nie wymieniając całego układu.

Szybka i łatwa instalacja:

3 podzespoły

> Jednostka zewnętrzna pompy ciepła

> Jednostka wewnętrzna pompy ciepła

> Gazowy kocioł kondensacyjny

Ponieważ jednostka wewnętrzna pompy ciepła i gazowy kocioł kondensacyjny są dostarczane jako oddzielne zespoły, łatwiejszy jest ich wyładunek i manipulowanie, a także instalacja. Jednostkę wewnętrzną pompy ciepła łatwo montuje się na ścianie przy użyciu standardowej płyty montażowej. Gazowy kocioł kondensacyjny mocuje się łatwo na jednostce wewnętrznej pompy ciepła za pomocą szybkozłączek, uzyskując w ten sposób bardzo kompaktowy zespół. Podobnie jak w przypadku wszystkich naściennych kotłów gazowych, wszystkie złącza znajdują się w dolnej części, a dostęp do wszystkich części składowych uzyskuje się z przodu, co zapewnia łatwość wykonywania czynności serwisowych i konserwacyjnych zespołu.

Hybrydowa pompa ciepła Daikin Altherma + system multi

Kombinacja systemu multi-split i hybrydowej pompy ciepła, Hybrid Multi stanowi rozwiązanie kompleksowe łączenia funkcji klimatyzacji i ciepłej wody. System Hybrid Multi jest zgodny z naszą gamą jednostek split, grzejników oraz układów ogrzewania podłogowego. Stanowi on Twoje inteligentne rozwiązanie ogrzewania, chłodzenia i przygotowania ciepłej wody użytkowej, które zapewnia komfort klimatu przez cały rok.

Hybrydowa pompa ciepła Daikin Altherma + system multi