Skip to main content

Dofinansowania na urządzenia grzewcze w ramach programu Czyste Powietrze

09/10/2018

Ruszył program Czyste Powietrze, według którego można starać się o dofinansowanie do termomodernizacji nowego domu jak i wymiany źródła ciepła w istniejącym budynku. Kto może uzyskać środki i na co udzielana będzie pożyczka? Jakie są zasady programu? Gdzie złożyć wniosek oraz, przede wszystkim, jakie źródło ciepła Daikin wybrać?

 

Zasady programu Czyste Powietrze

Program skierowany jest do właścicieli domów jednorodzinnych i według założeń pokrywa nie tylko zamontowanie ogrzewania, ale również ocieplenie ścian, sufitu, wymianę okien czy drzwi – po to, aby za ogrzewanie płacić mniej. Dla istniejących jednorodzinnych budynków dotacja dotyczy wymiany źródła ciepła na nowoczesne, takie jak kotły paliwowe, systemy ogrzewania elektrycznego oraz pompy ciepła. Dodatkowo zakres przedsięwzięcia może obejmować docieplenie budynków i zastosowanie odnawialnych źródeł energii. W przypadku nowo budowanych domów dofinansowanie obejmuje zakup i montaż systemów ogrzewania. 

Od 19 września do 30 czerwca 2027r. można składać wnioski do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW). Wniosek składa się w wersji elektronicznej w odpowiednim dla swojego miejsca zamieszkania urzędzie.
 

Ogłoszenie o naborze wniosków


Program Czyste Powietrze a rozwiązania grzewcze Daikin

Dzięki szerokiej gamie urządzeń grzewczych Daikin, zarówno właściciele istniejących domów jednorodzinnych, jak i nowobudowanych obiektów mogą skorzystać z dofinansowania. Prosimy o zapoznanie się z załączonyym wachlarzem urządzeń Daikin spełniających wymogi programu. 

 

Celem programu rządowego jest ogólna poprawa jakości powietrza, poprzez zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń. Szczegółowe informacje na temat programu można uzyskać na stronie Ministerstwa Środowiska pod adresem https://www.mos.gov.pl/czyste-powietrze/ oraz na stronach regionalnych WFOŚiGW.

Daikin Altherma 3

Ostatnie uzupełnienie gamy urządzeń grzewczych Daikin oferuje najwyższy poziom komfortu, efektywności energetycznej, niezawodności oraz kontroli.

bg-image

Pytania?

Skontaktuj się z nami, jeśli masz pytania dotyczące naszych urządzeń grzewczych.

Kolejne artykuły