Skip to main content

Lider rozwiązań klimatyzacyjnych na rynku

Nasza szeroka gama energooszczędnych klimatyzatorów zapewnia chłodzenie i ogrzewanie przez cały rok.

technologie efektywne energetycznie klimatyzacji z myślą o przyszłości
technologie efektywne energetycznie klimatyzacji z myślą o przyszłości

Technologie efektywne energetycznie z myślą o przyszłości

Nasze rozwiązania układów chłodzenia uzyskały najwyższe klasy efektywności energetycznej na rynku. Dzięki koncentracji na odnawialnych źródłach energii oraz innowacyjnych technologiach, takich jak sterowanie inwerterowe i odzysk ciepła, klient dostaje kompleksowe rozwiązanie, które znacznie maksymalizuje zwrot inwestycji. Nasze zaangażowanie na rzecz opracowywania efektywnych energetycznie rozwiązań klimatyzacyjnych gwarantuje, że urządzenia Daikin nie tylko spełniają normy, ale także wyprzedzają je o wiele lat.

emura dobry projekt klimatyzacji
emura dobry projekt klimatyzacji

Dobre projekty są niezauważane

Przy tak dużej liczbie różnych typów urządzeń oraz opcji projektowych, jesteśmy w stanie stworzyć projekt systemu, który idealnie dopasuje się do każdego wnętrza.

optymalnego komfortu klimatyzacji
optymalnego komfortu klimatyzacji

Twój komfort jest naszym priorytetem

Nasze klimatyzatory oferują dużo więcej niż tylko chłodzenie powietrza. Zapewniają także równowagę między poziomami temperatury, ogrzewania i wilgotności oraz czystości powietrza i chcą zapewnić możliwie najbardziej komfortowy klimat.

sterowniki klimatyzacji
sterowniki klimatyzacji

Zarządzaj swoim zużyciem energii

Uważamy, ze sterowanie klimatem powinno być proste, intuicyjne, inteligentne oraz efektywne energetycznie. Oferujemy wiele różnych systemów, które pomagają przejąć kontrolę nad swoim klimatem niezależnie od tego, czy szukasz rozwiązania dla swojego domu, czy dla swojego biznesu.

Jedno pomieszczenie

  • System split
  • Do 1 jednostki zewnętrznej można podłączyć maksymalnie 1 jednostkę wewnętrzną
  • System ogrzewa i chłodzi 1 pomieszczenie
  • Łatwa instalacja

Budynek mieszkalny

  • System multi-split
  • Do jednej jednostki zewnętrznej można podłączyć do 9 jednostek wewnętrznych
  • System chłodzi, ogrzewa i dostarcza ciepłą wodę użytkową aż do 9 różnych pomieszczeń
  • Indywidualne sterowanie poszczególnymi pomieszczeniami

Budynek komercyjny i przemysłowy

  • Systemy z bezpośrednim odparowaniem (Direct Expansion - DX) i systemy wodne
  • Do 1 systemu zewnętrznego można przyłączyć nieograniczoną liczbę jednostek wewnętrznych
  • System chłodzi, ogrzewa, wentyluje i zaopatruje w ciepłą wodę użytkową
  • Indywidualne sterowanie poszczególnymi strefami i pomieszczeniami
  • Wydajność chłodnicza ponad 10 MW

 

Różne opcje projektowe dla wnętrza klienta

Klimatyzacja dla budynku każdego typu

Niezależnie od tego, czy szukasz urządzeń do domu, sklepu czy hotelu, pompy ciepła Daikin zapewnią Ci chłodzenie w każdej sytuacji. Rozpocznij z nami swój projekt, wybierając typ budynku.