Skip to main content

Energooszczędny układ przygotowania ciepłej wody użytkowej

Zastosowanie pomp ciepła i kotłów Daikin pozwala wytwarzać ciepłą wodę użykową wykorzystując energię odnawialną ze słońca lub powietrza.

bg-image

Twoje kompleksowe rozwiązanie energooszczędne

Więcej niż 40% zużywanej przez nas wody to woda ciepła. Ogrzewanie wody wymaga energii, co wiąże się z kosztami. Wybierając rozwiązanie efektywne energetycznie, w długiej perspektywie można zaoszczędzić sporo pieniędzy.

Opcje instalacyjne układu ogrzewania ciepłej wody

Niezależnie od tego, czy potrzebuejsz tylko ciepłej wody czy połączyć układ ciepłej wody z systemem solarny. Mamy dla Ciebie w ofercie magazyny cieplne i zbiorniki ciepłej wody użytkowej, w odpowiedzi na Twoje potrzeby.

Magazyn cieplny ECH2O

  • Zgodność z układem grzewczym dowolnego typu
  • Układ bezpiecznej i świeżej ciepłej wody, ze zbiornikiem zapobiegającym rozwojowi bakterii legionella
  • Zaprojektowany do współpracy z  siecią Smart Grid w celu wytwarzania i magazynowania ciepłej wody użytkowej w okresach niskiej taryfy opłat za energię

Ciepła woda użytkowa

  • Wysokiej jakości izolacja obniża straty ciepła do minimum
  • W wymaganych odstępach czasu jednostka wewnętrzna może podgrzewać wodę do 60°C, aby uniknąć ryzyka rozwoju bakterii
  • Efektywny wzrost temperatury: od 10°C do 50°C w ciągu tylko 60 minut
  • System jest dostępny jako zintegrowane rozwiązanie z pompą ciepła, kotłem gazowym lub oddzielnym zbiornikiem

Oszczędności na ciepłej wodzie dzięki energii słonecznej

Zredukuj koszty energii, korzystając z odnawialnej energii słońca. Nasze panele solarne są łatwe do zainstalowania i wytwarzają aż do 70% energii, jakiej potrzebują pompy ciepła i kotły układu ciepłej wody. Solarne systemy ciepłej wody Daikin, są dostępne dla wszystkich budynków i mogą obsługiwać małe domy tak samo jak wielkie hotele. Wybierz między bezciśnieniowym i ciśnieniowym systemem ciepłej wody użytkowej.

Bezciśnieniowy cieplny system ciepłej wody użytkowej

  • Rozwiązanie idealne do nowych budynków
  • Wyższa efektywność wykorzystania energii niż systemów ciśnieniowych
  • Taki układ wymaga bezpośredniego, pionowego połączenia zbiornika z kolektorami słonecznymi
  • Jeżeli słońce pozostaje zasłonięte, system automatycznie opróżnia się, aby zapobiec zamarźnięciu rur

Ciśnieniowy system solarny

  • Układ ten nadaje się idealnie do projektów renowacji oraz istniejących domów
  • Istnieje możliwość stosowania zakrzywionego układu rurowego do połączenia zbiornika z kolektorami słonecznymi
  • Układ jest napełniony wodą ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu, aby uniknąć zamarzania rur
  • W układzie zwiększa się ciśnienie i dla zapewnienia bezpieczeństwa następuje jego uszczelnienie

Ciepła woda dla Twojego budynku

Niezależnie od tego, czy szukasz rozwiązania do do domu, centrum odnowy biologicznej czy hotelu, rozwiązania układów ciepłej wody firmy Daikin zaspokoją Twoje potrzeby. Rozpocznij swój projekt układu ciepłej wody z nami, wybierając rodzaj budynku.