Skip to main content

Certyfikowanie budynków ekologicznych

Daikin, jako wiodąca firma w dziedzinie systemów HVAC-R, jest najlepszym partnerem projektów Twoich budynków ekologicznych.

Znaczenie budynków ekologicznych

Wybór opcji ekologicznej przy projektowaniu budynku, zapewnia oszczędność pieniędzy w długiej perspektywie czasowej. Inwestując w rozwiązanie ekologiczne, obniżasz swoje koszty operacyjne i wykorzystujesz odnawialne źródła energii. Wyprzedzaj ustawodawstwo i zwiększaj wartość rynkową swoich budynków.

Rozwiązanie kompleksowe VRV

Obecnie w wielu budynkach korzysta się z oddzielnych systemów do ogrzewania, chłodzenia, chłodnictwa, wentylacji i wytwarzania ciepłej wody użytkowej. To strata ogromnych ilości energii. Oferta rozwiązania kompleksowego Daikin Total Solution stanowi bardziej efektywną alternatywę. Daikin Total Solution zarządza zużyciem energii w aż 70% budynków, zapewniając maksymalną efektywność energetyczną przy minimalnych kosztach eksploatacji i emisji CO2.

Rozwiązanie kompleksowe Daikin
Twój partner sfery ekologicznej

Twój partner sfery ekologicznej

Nasz zespół akredytowanych profesjonalistów (AP) jest gotowy wspomagać Cię podczas wybierania sprzętu właściwego do osiągnięcia Twoich celów budownictwa ekologicznego. Niezależnie od tego, czy mają to być certyfikaty BREEAM, czy LEED, projekt ekologiczny, czy przekazanie do eksploatacji - Daikin pozostaje z Tobą na każdym etapie, aby pomagać w optymalizowaniu programu budownictwa ekologicznego.

Technologia zmiennej objętości czynnika chłodniczego (VRV) i sterowania inwerterowego

BREEAM, LEED oraz Daikin traktują efektywność energetyczną jako najwyższy priorytet przy opracowywaniu projektów ekologicznych. Najlepszą inwestycja, jaką możesz wybrać, jest technologia zmiennej objętości czynnika chłodniczego firmy Daikin dla systemów VR. Umożliwia to dostosowywanie temperatury czynnika chłodniczego do warunków rzeczywistych, gwarantując optymalną sprawność sezonową przez cały czas. Jednostki VRV, agregaty chłodnicze oraz agregaty chłodnicze z odzyskiem ciepła firmy Daikin zapewniają uzyskanie najwyższych wyników BREEAM i LEED w obliczeniach efektywności energetycznej.

VRV
Sieć inteligentna

Sieć inteligentna

Aby obniżyć zużycie energii w budynkach, konieczne jest zarządzanie i monitorowanie pracy układu klimatyzacji przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu. Sieć inteligentna Daikin (i-Net) to internetowe narzędzie danych i analiz, umożliwiające skupienie się na podstawowej działalności biznesowej i pozostawienie nam kwestii zarządzania systemem HVAC-R. Nasza sieć i-Net Daikin w sposób ciągły precyzyjnie reguluje pracę systemu bez interwencji z Twojej strony.

Nasze projekty budynków ekologicznych

Specjalizujemy się w udzielaniu pomocy przedsiębiorcom budowlanym w uzyskiwaniu certyfikatów BREEAM Excellent, LEED Gold, NZEB oraz innych podobnych. Zapoznaj się z niektórymi projektami budynków ekologicznych przy których pracowaliśmy.

Podnieś swoją ocenę BREEAM korzystając z pomocy firmy Daikin

System BREEAM, utworzony w roku 1990, pomaga właścicielom budynków, architektom i projektantom w dokonywaniu wyboru rozwiązań ekologicznych, które są długoterminowe i opłacalne. Przy udziale niezależnych, licencjonowanych rzeczoznawców BREEAM ocenia kryteria: efektywność energetyczną i wykorzystanie czynników: wody, zdrowego środowiska i dobrego samopoczucia, skażenia, transportu, materiałów, odpadów, ekologii i procesów zarządzania. Budynkom, w oparciu o szacunki naukowe, wystawia się oceny w skali od "Dostateczna", "Dobra", "Bardzo dobra" do "Celująca" i "Znakomita". Tworząc takie cele wyprzedzające wymagania ustawowe, BREEAM zachęca do większej odpowiedzialności za środowisko oraz do innowacyjności.

Fabryki firmy Daikin w Belgii i w Republice Czeskiej oraz jej systemy VRV, Sky Air, Daikin Altherma, Split oraz Agregat chłodniczy posiadają certyfikat BES 6001. Gwarantuje on  odpowiedzialność socjnalną, ekonomiczną i środowiskową w łancuchu dostaw. BREEAM oficjalnie uznaje BES 6001 i instalowanie w budynku produktów z certyfikatem BES 6001 znacznie podwyższa ocenę BREEAM.

Dowiedz się więcej