Skip to main content

Ile kosztują i co jaki okres czasu trzeba wymieniać filtry, które są w oczyszczaczach Daikin MC70L lub MCK75J?

Aktualny koszt filtrów można sprawdzić na naszym oficjalnym sklepie internetowym https://sklepdaikin.pl/.

Przede wszystkim, elementy które przyjmują najwięcej zanieczyszczeń są przeznaczone do regeneracji przez użytkownika (czyszczenia lub mycia zgodnie z instrukcją obsługi) i nie wymagają wymiany.

Okres wymiany filtru harmonijkowego zależy od warunków użytkowania urządzenia. Przy eksploatacji w przeciętnych warunkach jest to 2 lata. (zakładamy 180 dni użytkowania rocznie po 8 godzin dziennie przez 2 lata-po tym czasie zapala się dioda sygnalizująca konieczność wymiany). W warunkach dużego zapylenia, smogu, okres eksploatacji filtra może się znacznie skrócić-konieczne jest wtedy okresowe sprawdzenie jego stanu przez użytkownika.

Filtr rozkładający zapachy zasadniczo jest regenerowany przez flash streamer i nie wymaga wymiany. Może się jednak zdarzyć, że w trudnych warunkach eksploatacji filtr ulegnie zużyciu i nie będzie w stanie się zregenerować(czego objawem jest emisja nieprzyjemnych zapachów)-koszt części to kilkaset złotych.