Skip to main content

Czym jest technologia sterowania inwerterowego?

Technologia sterowania inwerterowego jest zintegrowana w jednostce zewnętrznej. Technologię sterowania inwerterowego można porównać do technologii w samochodzie: " Im mocniej wciskasz pedał przyspieszenia, tym szybciej jedziesz."

Jednostka inwertera będzie stopniowo zwiększać swą wydajność w oparciu o wydajność potrzebną do schłodzenia pomieszczenia lub do jego ogrzania. Układ bez inwertera można porównać do włączania i wyłączania lampy. Włączenie jednostki tego typu spowoduje rozpoczęcie pracy z pełnym obciążeniem.

Zalety technologii sterowania inwerterowego:

  • Szybciej osiąga się żądaną temperaturę komfortu,
  • Czas uruchomienia jest zredukowany o 1/3,
  • Oszczędza się dużo energii, a także pieniędzy: zużycie energii jest mniejsze o 30%,
  • Unika się cyklicznej pracy sprężarki, co oznacza, że nie występują piki napięcia,
  • Koszt zużywanej energii jest o 1/3 mniejszy (w porównaniu z normalnymi jednostkami typu włącz/wyłącz),
  • Nie występują wahania temperatury.