Skip to main content

Oczyszczacze powietrza

Jak ciche są oczyszczacze Daikin?

Jaki oczyszczacz powietrza do domu jednorodzinnego kupić i czy warto stawiać na tanie rozwiązania gdy do dyspozycji mamy tylko mieszkanie?
Oczyszczacz powietrza MC 70L
 
 
 
 
 
Oczyszczacz Ururu MCK75J
 
 
 
 
 

Cicho, ciszej, cichutko .... Daikin

 

To jak głośno odbieramy poszczególne dźwięki zależy od kilku czynników - mocy akustycznej, która jest miarą energii akustycznej emitowanej ze źródła dźwięku, ciśnienia akustycznego, odległości od urządzenia oraz kierunku i otoczenia  - im dalej od urządzenia, tym ciszej. Urządzenie w dużym pomieszczeniu będzie wydawać się cichsze pomimo tej samej odległości. Wartości katalogowe zazwyczaj odnoszą się do odległości 1m w komorze bezechowej.

Spójrzmy teraz jak oczyszczacze DAIKIN radzą sobie w trybie cichym;

  • oczyszczacz MC70L – 16 dBA
  • oczyszczacz MCK75J – 17 dBA

A oto jak to się ma w odniesieniu do naszej percepcji:

  • 10 dB – szelest liści przy łagodnym wietrze
  • 20 dB– szept
  • 30 dB – bardzo spokojna ulica bez ruchu
  • 40 dB – szmery w domu
  • 50 dB – szum w biurach
  • 60 dB – odkurzacz
  • 70 dB – wnętrze głośnej restauracji, darcie papieru, wnętrze samochodu
  • 80 dB – głośna muzyka w pomieszczeniach, trąbienie


Obydwa urządzenia osiągają bardzo korzystne parametry, gwarantując komfort użytkowania

*Litera A przy symbolu decybela oznacza, że w danych uwzględniono krzywą czułości ucha ludzkiego w zależności od częstotliwości.

 

Zapisz się na newsletter

Może zainteresuje Cię...