Skip to main content

Znajdź rozwiązanie do podgrzewania wody

Pompa ciepła

Pompa ciepła typu split

Pompa ciepła do c.w.u. ECH2O

Świeża ciepła woda użytkowa
Możliwość podłączenia z systemem solarnym
Zintegrowany moduł, oferujący najwyższy komfort w zakresie ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
Zbiornik bezobsługowy
Wysoka jakość izolacji
Możliwość sterowania poprzez aplikację
Zasada czystej wody: woda o czystości higienicznej, bez potrzeby przeprowadzania cyklu dezynfekcji termicznej
Szeroki zakres pracy: praca pompy ciepła do -15°C

Wykorzystuje energię odnawialną do efektywnego zaopatrywania Twojego domu w ciepłą wodę.

POMPA CIEPŁA TYPU MONOBLOK

Pompa ciepła do c.w.u. EKHH2E-AV3

Cicha praca, jest to jeden z najbardziej cichych produktów swojej kategorii
Łatwy transport: model kompaktowy, zmieści się w drzwiach
Podwyższony komfort - 3 tryby pracy
Szeroki zakres pracy: do -7°C praca pompy ciepła, poniżej wspomaganie grzałką elektryczną
Niskie koszty utrzymania

Energooszczędny system przygotowania ciepłej wody użytkowej oparty na technologii pompy ciepła wykorzystującej jako dolne źródło powietrze