Skip to main content

Daikin Altherma R HT

Zastąp z łatwością swój stary system ogrzewania i ciepłej wody użytkowej naszą wysokotemperaturową pompą ciepła Daikin Altherma.

bg-image

Ogrzewanie

Pompy ciepła pobierają odnawialną energię cieplną z powietrza, co czyni ogrzewanie Twojego domu procesem efektywnym energetycznie

bg-image

Ciepła woda

Wykorzystując tylko odnawialną energię z powietrza, wysokotemperaturowa pompa ciepła Daikin Altherma może ogrzewać ciepłą wodę aż do temperatury 80°C

Dlaczego wysokotemperaturowa pompa ciepła Daikin Altherma?

Ponieważ jest to doskonałe rozwiązanie dla projektów renowacji, gdy jest potrzebny nowy system grzewczy,

  • który współpracuje z twoją istniejącą instalacją rurową i grzejnikami,

  • który zastępuje istniejący kocioł tradycyjny,

  • który zapewni ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową dla domu

    Wysokotemperaturowa pompa ciepła Daikin Altherma posiada jednostkę zewnętrzną, która zapewnia wysokie sprawności sezonowe i może być połączona z instalacją solarną do produkcji ciepłej wody użytkowej dla zapewnienia dodatkowej oszczędności.

  1. Jednostka wewnętrzna i ciepła woda użytkowa
    Możliwość montażu na zbiorniku CWU w celu oszczędności miejsca

  2. Grzejniki wysokotemperaturowe
    Nie wymaga wymiany twoich istniejących grzejników

  3. Jednostka zewnętrzna
    Kompaktowa i cicha jednostka zewnętrzna

Oszczędności na ciepłej wodzie dzięki energii słonecznej

Zredukuj swoje koszty energii, korzystając z odnawialnej energii słońca. Nasze panele solarne są łatwe do zainstalowania i wytwarzają aż do 70 energii, jakiej potrzebują pompy ciepła układu ciepłej wody użytkowej. Nasze solarne systemy ciepłej wody, jednakowo dostępne dla wszystkich budynków, mogą obsługiwać małe i wielkie domy. Dokonaj wyboru pomiędzy bezciśnieniowym i ciśnieniowym układem ciepłej wody użytkowej.

Bezciśnieniowy magazyn cieplny ECH2O

  • Rozwiązanie idealne do nowych budynków
  • Wyższa efektywność wykorzystania energii niż systemów ciśnieniowych
  • Taki układ wymaga bezpośredniego połączenia zbiornika z kolektorami słonecznymi
  • Jeżeli słońce pozostaje zasłonięte, system automatycznie opróżnia się, aby zapobiec zamarznięciu rur

Ciśnieniowy magazyn cieplny ECH2O

  • Układ ten nadaje się idealnie do projektów renowacji oraz istniejących domów
  • Istnieje możliwość stosowania zakrzywionego układu rurowego do połączenia zbiornika z kolektorami słonecznymi
  • Układ jest napełniony wodą ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu, aby uniknąć zamarzania rur
  • W układzie zwiększa się ciśnienie i dla zapewnienia bezpieczeństwa następuje jego uszczelnienie