Skip to main content

GCU Compact

Nasza jednostka GCU compact zapewnia ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową w domu, łącząc efektywną gazową technologię kondensacyjną z magazynem cieplnym i zbiornikiem magazynowym energii słonecznej.

bg-image

Łatwa i niedroga instalacja

Dzięki niewielkim rozmiarom oraz integracji ogrzewania i magazynowania ciepłej wody, nasza jednostka GCU Compact jest idealna dla projektów renowacji, a także zastąpienia starych kotłów gazowych. Wykorzystując inteligentne zarządzanie magazynem ciepła (ISM) oraz funkcję inteligentnego uruchamiania, GCU Compact maksymalizuje efektywność energetyczną. Zapewnia także wygodę ogrzewania i ciepłą wodę użytkową. Spełnia zapotrzebowanie energetyczne domów niskoenergetycznych i dobrze zaizolowanych budynków.

Energooszczędny układ ciepłej wody użytkowej

Magazyn cieplny

  • Do wytwarzania ciepłej wody użytkowej
  • Zgodność z układem grzewczym dowolnego typu
  • Układ bezpiecznej i świeżej ciepłej wody użytkowej, ze zbiornikiem zapobiegającym rozwojowi bakterii legionella
  • Możliwość połączenia z panelami solarnymi do ogrzewania wody użytkowej i magazynowania jej do późniejszego wykorzystania
  • Zaprojektowany, jako przygotowany do sieci Smart Grid, do wytwarzania i magazynowania ciepłej wody użytkowej w okresach niskiej taryfy opłat za energię

 

 

GCU ECH2O

Ciepła woda użytkowa stanowi ważny aspekt w osiąganiu najwyższego komfortu w domu. Mając do dyspozycji gamę magazynów cieplnych ECH20 firmy Daikin, możesz oczekiwać zawsze prawie natychmiastowej dostępności ciepłej wody użytkowej. Łatwe w instalacji i efektywne energetycznie urządzenia z gamy ECH20 utrzymują wysokie standardy higieny i bezpieczeństwa wody. Magazyn cieplny ECH2O doskonale odpowiada każdej technologii, w tym także pompom ciepła powietrze-woda, hybrydowym pompom ciepła i kotłom.

Oszczędności na ciepłej wodzie dzięki energii słonecznej

Zredukuj swoje koszty energii, korzystając z odnawialnej energii słońca. Nasze panele solarne są łatwe do zainstalowania i wytwarzają aż do 70% energii, jakiej potrzebuje kocioł układu ciepłej wody. Solarne systemy ciepłej wody są dostępne dla wszystkich budynków, mogą być instalowane w małych i wielkich domach. Wybierz między bezciśnieniowym i ciśnieniowym układem ciepłej wody użytkowej.

Bezciśnieniowy cieplny system ciepłej wody użytkowej

  • Rozwiązanie idealne do nowych budynków
  • Wyższa efektywność wykorzystania energii niż w przypadku systemów ciśnieniowych
  • Taki układ wymaga bezpośredniego, pionowego połączenia zbiornika z kolektorami słonecznymi
  • Jeśli nie ma słońca, system automatycznie opróżnia się, aby zapobiec zamarźnięciu rur

 

 

Ciśnieniowy system solarny

  • Układ ten nadaje się idealnie do projektów renowacji oraz istniejących domów
  • Istnieje możliwość stosowania zakrzywionego układu rurowego do połączenia zbiornika z kolektorami słonecznymi
  • Układ jest napełniony wodą ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu, aby uniknąć zamarzania rur
  • W układzie zwiększa się ciśnienie, więc dla zapewnienia bezpieczeństwa następuje jego uszczelnienie

 

Zachowaj kontrolę dzięki urządzeniom ROTEX

Wystarczy, że przyłączysz swoją jednostkę GCU compact do sieci
Wi-Fi i pobierzesz aplikację sterownika online ROTEX Online. Od tej pory sterujesz termostatem, ustawiasz harmonogramy temperatury oraz monitorujesz zużycie energii.

Pobierz aplikację z Google Play lub z Apple App Store.

Systemy ogrzewania Rotex

ROTEX specjalizuje się w dziedzinie systemów ogrzewania i jest całkowicie zależną spółką firmy Daikin Europe N.V. Jako członek Grupy Daikin, ROTEX tworzy platformę elastycznych, innowacyjnych i efektywnych energetycznie rozwiązań systemów ogrzewania.