Skip to main content

Daikin Altherma 3 GEO

Najwyższa sprawność nawet w najzimniejszym klimacie

Gruntowa pompa ciepła Daikin Altherma nowej generacji wykorzystuje energię geotermalną oraz technologię inwertera firmy Daikin, aby zapewnić ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową we wszystkich warunkach.

Ogrzewanie pomieszczeń

Gwarantowany maksymalny komfort w skrajnych zimowych warunkach.

Chłodzenie pomieszczeń

Aktywne chłodzenie o wysokiej efektywności.

Wytwarzanie ciepłej wody użytkowej

Zintegrowany zbiornik ze stali nierdzewnej o pojemności 180 litrów.

Grafika oszczędności energii elektrycznej

Oszczędność energii elektrycznej

Pionierskie rozwiązanie firmy Daikin, nowy system Daikin Altherma 3 GEO jest z natury rozwiązaniem ekologicznym, którego działanie opiera się na niewyczerpalnej energii występującej naturalnie w gruncie. Zużywając 1 kW energii elektrycznej, gruntowa pompa ciepła jest w stanie dostarczyć około 5 kW energii cieplnej.

Dodatkowo, ciągła praca układu inwerterowego umożliwia osiąganie szerokiego zakresu modulacji, aż do wydajności 0,85 kW, co pozwala uniknąć zużywania dodatkowej energii na zatrzymanie i ponowne uruchomienie.

Cicha praca systemu Daikin Altherma 3 GEO
Cicha praca systemu Daikin Altherma 3 GEO

Bardzo cicha praca

Przy ciśnieniu akustycznym jedynie 27 dBA w odległości 1 metra, system Daikin Altherma 3 GEO jest jednym z najciszej pracujących na rynku, zapewniając totalny komfort i pełen spokój.

Elastyczne rozwiązanie

Modernizowane i nowe budynki

Modernizowane i nowe budynki

Możliwość zastosowania w projektach modernizacyjnych: dzięki wysokiej temperaturze wyjściowej wody 65°C, jednostka jest odpowiednia do stosowania z klasycznymi grzejnikami.

Idealna dla nowych budynków: Daikin Altherma 3 geo można przyłączać również do klimakonwektorów oraz instalacji ogrzewania podłogowego.

Pilot

Wbudowana przyłączalność

Steruj klimatem w swoim domu z dowolnego miejsca,
w dowolnej chwili

> Możliwość łączenia z sieciami LAN

> Sterownik przewodowy Madoka

Możliwość łączenia z sieciami LAN

Zawsze pod kontrolą.

  • Monitorowanie statusu systemu ogrzewania
  • Sterowanie trybem pracy i ustawianiem temperatury
  • Tworzenie harmonogramów nastaw temperatury oraz trybów pracy
Steruj klimatem u siebie
Sterownik Madoka dla Daikin Altherma

Sterownik przewodowy Madoka dla systemu Daikin Altherma

Interfejs użytkownika nowej generacji, przeprojektowany i intuicyjny.

  • Intuicyjny sterownik premium
  • Trzy kolory pasujące do każdego wystroju wnętrza
  • Łatwość ustawiania parametrów pracy

Dowiedz się więcej