Skip to main content
Średniotemperaturowa pompa ciepła Daikin Altherma, split

Daikin Altherma 3 H MT - EPRA08-12EV

EPRA08-12EV

Cechy produktu

  • Jednostka zewnętrzna pobiera ciepło z powietrza atmosferycznego, nawet w temperaturze -28°C
  • Jednostka zewnętrzna dostarcza wodę wylotową o temperaturze 65°C przy temperaturze otoczenia -15°C
  • Jednostka zewnętrzna ogranicza utratę wydajności grzewczej aż do temperatury otoczenia -15°C
  • Wybór produktu na czynnik chłodniczy R-32 zmniejsza oddziaływanie na środowisko o 68% w porównaniu z produktami wykorzystującymi czynnik chłodniczy R-410A i dzięki wysokiej efektywności energetycznej prowadzi bezpośrednio do zmniejszenia zużycia energii i wymaga ładunku czynnika chłodniczego mniejszego o 30%
  • Dołączona jest karta WLAN

Korzyści

  • Aplikacja Onecta (opcjonalna)

    Aplikacja Onecta (opcjonalna)

    Sterowanie klimatem wewnętrznym z dowolnego miejsca poprzez smartfon lub tablet.

  • Gwarantowany zakres roboczy aż do -28°C

    Gwarantowany zakres roboczy aż do -28°C

    Daikin Altherma nadaje się do pracy we wszystkich klimatach, nawet w surowych warunkach zimowych z zakresem roboczym aż do -28°C

Dokumentacja

Przepraszamy, nie znaleźliśmy żadnych dokumentów

Znajdź więcej informacji

Dystrybutor w okolicy

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Potrzebujesz pomocy?