Skip to main content
Jednostka kanałowa ze średnim ESP

Sky Air - FBA-A

Najwęższa, ale najbardziej wydajna jednostka o średnim sprężu dyspozycyjnym na rynku
FBA-A

Cechy produktu

  • Najwęższa jednostka w swojej klasie produktów, zaledwie 245 mm (wysokość zabudowy 300 mm) i dlatego niskie przestrzenie podsufitowe nie stanowią już wyzwania
  • Średni spręż dyspozycyjny do 150 Pa umożliwia używanie elastycznych kanałów typu flex o różnych długościach
  • Połączenie z technologią R-32 Bluevolution zapewnia zmniejszenie Twojego oddziaływania na środowisko o 68% w porównaniu z produktami wykorzystującymi czynnik chłodniczy R-410A i dzięki wysokiej efektywności energetycznej prowadzi bezpośrednio do zmniejszenia zużycia energii i wymaga ładunku czynnika chłodniczego mniejszego aż do 16%
  • Możliwość zmiany sprężu dyspozycyjnego poprzez przewodowy sterownik pozwala na optymalizację ilości dostarczanego powietrza
  • Dyskretnie umieszczona w suficie: widoczne są tylko kraty ssania i tłoczenia
  • Poziom głośności podczas pracy obniżony do 25 dBA
  • Zunifikowana gama jednostek wewnętrznych, przystosowanych do czynnika chłodniczego R-32 and R-410A
  • Opcjonalny zestaw wielostrefowy pozwala obsługiwać kilka indywidualnie sterowanych stref klimatycznych za pośrednictwem jednej jednostki wewnętrznej
  • Obniżone zużycie energii dzięki zastosowaniu specjalnie zaprojektowanego silnika wentylatora na prąd stały
  • Opcjonalny wlot świeżego powietrza
  • Elastyczna instalacja: możliwość zasysania powietrza od tyłu lub z dołu urządzenia i swoboda wyboru w zakresie instalacji w przestrzeni sufitu podwieszanego lub przyłączenia do opcjonalnych kratek ssania
  • Standardowa pompka skroplin o wysokości podnoszenia 625 mm zwiększa elastyczność projektu i szybkość instalacji

Korzyści

  • Praca podczas nieobecności

    Praca podczas nieobecności

    Pozwala utrzymać żądaną temperaturę w pomieszczeniu na wybranym poziomie podczas nieobecności użytkowników. To pozwala na oszczędność energii.

  • System wielostrefowy

    System wielostrefowy

    Umożliwia obsługę do 6 indywidualnych stref klimatu przy użyciu jednej jednostki wewnętrznej

  • Tylko wentylator

    Tylko wentylator

    Klimatyzator może działać jako wentylator, nawiewając powietrze bez chłodzenia lub grzania

  • Automatyczne przełączenie chłodzenie-grzanie

    Automatyczne przełączenie chłodzenie-grzanie

    Automatyczne wybranie trybu chłodzenia lub grzania w celu osiągnięcia ustawionej temperatury.

  • Cicha praca

    Cicha praca

    Jednostki wewnętrzne firmy Daikin działają bardzo cicho. Gwarantujemy także, że jednostki zewnętrzne nie zakłócają spokoju otoczenia.

  • Regulacja prędkości wentylatora

    Regulacja prędkości wentylatora (3 steps)

    Umożliwia wybór dowolnej z kilku prędkości wentylatora.

  • Program osuszania

    Program osuszania

    Program umożliwiający zmniejszenie poziomu wilgotności powietrza bez wahań temperatury w pomieszczeniu.

  • Filtr powietrza

    Filtr powietrza

    Usuwa unoszące się w powietrzu cząsteczki kurzu, zapewniając stały nawiew czystego powietrza.

  • Timer tygodniowy

    Timer tygodniowy

    Można go ustawić tak, aby rozpoczynał grzanie lub chłodzenie o wyznaczonej porze dnia codziennie lub tygodniowo.

  • Zdalny sterownik bezprzewodowy

    Zdalny sterownik bezprzewodowy (optional)

    Zdalne włączenie, wyłączenie i regulacja klimatyzatora.

  • Sterownik przewodowy

    Sterownik przewodowy (optional)

    Włączanie, wyłączanie i regulacja klimatyzatora.

  • Sterowanie centralne

    Sterowanie centralne (optional)

    Włączanie, wyłączanie i regulacja kilku klimatyzatorów z jednego punktu centralnego

  • Poprzez aplikację Onecta

    Poprzez aplikację Onecta

    Możliwość sterowania swoją jednostką wewnętrzną z dowolnego miejsca poprzez aplikację

  • Automatyczne ponowne uruchomienie

    Automatyczne ponowne uruchomienie

    Po przerwie w dostawie energii elektrycznej, urządzenie uruchomi się ponownie na początkowym ustawieniu.

  • Autodiagnostyka

    Autodiagnostyka

    Ułatwia konserwację, informując o usterkach i nieprawidłowościach w pracy urządzenia.

  • Pompa skroplin

    Pompa skroplin (standard)

    Ułatwia odprowadzenie skroplin z jednostki wewnętrznej.

  • Układ chłodzenia infrastruktury

    Układ chłodzenia infrastruktury

    Usuwa w niezawodny, efektywny i elastyczny sposób ciepło stale generowane przez urządzenia IT i serwery, aby zapewnić maksymalny czas sprawności działania z równoczesnym najlepszym zwrotem inwestycji.

  • Układy twin/triple/double twin

    Układy twin/triple/double twin

    Do jednej jednostki zewnętrznej można podłączyć 2, 3 lub 4 jednostki wewnętrzne o różnej mocy. Każda jednostka wewnętrzna obsługiwana jest w ramach tego samego trybu grzania i chłodzenia z jednego pilota.

  • System 'Multi'

    System 'Multi'

    Do jednej jednostki zewnętrznej można podłączyć do 5 jednostek wewnętrznych o różnej mocy. Każda jednostka wewnętrzna obsługiwana jest osobno w ramach tego samego trybu grzania i chłodzenia.

Dokumentacja

Przepraszamy, nie znaleźliśmy żadnych dokumentów