Skip to main content

FTXJ-MW / 5MXM-M

FTXJ-MW / 5MXM-M

Cechy produktu

  • Godne uwagi połączenie łatwo rozpoznawalnej konstrukcji i doskonałości technicznej z krystalicznie białym, matowym wykończeniem powierzchni
  • Wartości efektywności sezonowej do A+++ w trybie chłodzenia oraz A++ w trybie ogrzewania dzięki zaawansowanej technologii i wbudowanej inteligencji.
  • Do 5 jednostek wewnętrznych można podłączyć maksymalnie 1 jednostkę zewnętrzną Multi,; wszystkimi jednostkami wewnętrznymi można sterować indywidualnie i nie ma potrzeby instalowania ich w tym samym pomieszczeniu lub w tym samym czasie. Każda jednostka pracuje indywidualnie i niezależnie od innego zespołu
  • Filtr ze srebrem usuwający alergeny i oczyszczający powietrze – zatrzymuje alergeny, takie jak pyłki, zapewniając stały dopływ czystego powietrza
  • Lepszy rozdział powietrza osiąga się dzięki indywidualnemu nawiewowi: w górę i w dół, mechanizm automatycznej zmiany kierunku lub regulacja natężenia przepływu powietrza (klasa 71 i 100)
  • Wybór produktu na czynnik chłodniczy R-32 zapewnia zmniejszenie oddziaływania na środowisko o 68% w porównaniu do czynnika chłodniczego R-410A i bezpośrednio prowadzi do obniżenia zużycia energii dzięki wysokiej efektywności energetycznej
  • Różne typy jednostek wewnętrznych można podłączyć do: np. ściany, na rogu kasety podstropowej i jednostki kanałowej
  • Jednostki zewnętrzne są wyposażone w sprężarkę typu swing, przeznaczoną do zmniejszania hałasu i zapewnienia wyższej wydajności energetycznej
  • Sterownik Daikin Residential Controller: steruj klimatem w pomieszczeniach z dowolnego miejsca za pośrednictwem aplikacji, sieci lokalnej lub Internetu.
  • Wartości efektywności sezonowej do A+++ w trybie chłodzenia i grzania dzięki zaawansowanej technologii i wbudowanej inteligencji.
  • Wielokrotnie nagradzana Daikin Emura dzięki jej wyjątkowemu wzornictwu
  • 2-obszarowy czujnik wykrywania ruchu: powietrze jest kierowane do strefy innej, niż ta w której w danym momencie znajduje się człowiek; jeżeli w pomieszczeniu nie zostanie wykryta żadna osoba, urządzenie automatycznie przełączy się do trybu energooszczędnego
  • Bardzo cicha praca: działająca jednostka jest praktycznie niesłyszalna. Poziom ciśnienia akustycznego spada do 19 dBA !
  • Polecenia głosowe poprzez aplikację Amazon Alexa lub Google Assistant do sterowania głównymi funkcjami, takimi jak wartość nastawy, tryb pracy, prędkość wentylatora itd.
  • Nawiew przestrzenny 3D łączy automatyczny ruch w kierunku pionowym i poziomym, dzięki czemu strumień chłodnego/ciepłego powietrza dociera do rogów nawet w dużych pomieszczeniach.

Korzyści

  • Aplikacja Onecta (opcjonalna)

    Aplikacja Onecta (opcjonalna)

    Sterowanie klimatem wewnętrznym z dowolnego miejsca poprzez smartfon lub tablet.

  • Inwerter

    Inwerter

    Sprężarki inwerterowe w sposób nieprzerwany regulują prędkość sprężarki dostosowując ją do aktualnych potrzeb. Rzadsze, energochłonne cykle załączania i zatrzymywania zmniejszają zużycie energii (do 30%) i zapewniają bardziej stabilną temperaturę.

  • 2-obszarowy czujnik wykrywania ruchu

    2-obszarowy czujnik wykrywania ruchu

    Powietrze jest kierowane do strefy innej, niż ta w której w danym momencie znajduje się człowiek. Jeżeli nie zostanie wykryta żadna osoba, urządzenie automatycznie przełączy się na ustawienie energooszczędne.

  • Oszczędzanie energii w trybie bezczynności

    Oszczędzanie energii w trybie bezczynności

    Zmniejszenie zużycia o około 80 % w trybie bezczynności.

  • Cicha praca

    Cicha praca

    Jednostki wewnętrzne firmy Daikin działają bardzo cicho. Gwarantujemy także, że jednostki zewnętrzne nie zakłócają spokoju otoczenia.

  • Filtr powietrza

    Filtr powietrza

    Usuwa unoszące się w powietrzu cząsteczki kurzu, zapewniając stały nawiew czystego powietrza.

  • System 'Multi'

    System 'Multi'

    Do jednej jednostki zewnętrznej można podłączyć do 5 jednostek wewnętrznych o różnej mocy. Każda jednostka wewnętrzna obsługiwana jest osobno w ramach tego samego trybu grzania i chłodzenia.

  • Tryb ekonomiczny

    Tryb ekonomiczny

    Zmniejsza zużycie energii, dzięki czemu można korzystać z innych urządzeń o dużym poborze mocy elektrycznej. Ta funkcja zapewnia również oszczędzanie energii.

  • Tryb ustawień nocnych

    Tryb ustawień nocnych

    Oszczędza energię, zapobiegając nadmiernemu wychłodzeniu lub przegrzaniu w nocy.

  • Tylko wentylator

    Tylko wentylator

    Klimatyzator może działać jako wentylator, nawiewając powietrze bez chłodzenia lub grzania

  • Tryb komfortowy

    Tryb komfortowy

    Gwarancja operacji bez przeciągów. Zimne i gorące powietrze nie jest skierowane bezpośrednio na osoby znajdujące się w pomieszczeniu.

  • Tryb Powerful (praca na pełnej mocy)

    Tryb Powerful (praca na pełnej mocy)

    Pozwala szybko schłodzić lub ogrzać pomieszczenie,; po wyłączeniu funkcji pracy na pełnej mocy, urządzenie powraca do poprzedniego trybu pracy.

  • Automatyczne przełączenie chłodzenie-grzanie

    Automatyczne przełączenie chłodzenie-grzanie

    Automatyczne wybranie trybu chłodzenia lub grzania w celu osiągnięcia ustawionej temperatury.

  • Cicha praca jednostki wewnętrznej

    Cicha praca jednostki wewnętrznej

    Przycisk "Silent" na pilocie zmniejsza głośność pracy jednostki wewnętrznej o 3dB(A)

  • Cicha praca jednostki zewnętrznej

    Cicha praca jednostki zewnętrznej

    Przycisk "Silent" na pilocie zmniejsza głośność pracy jednostki zewnętrznej o 3dB(A) w celu zapewnienia spokoju w otoczeniu sąsiadującym.

  • Nawiew przestrzenny 3-D

    Nawiew przestrzenny 3-D

    Łączy automatyczny ruch w kierunku pionowym i poziomym, dzięki czemu strumień chłodnego/ciepłego powietrza dociera do rogów nawet w dużych pomieszczeniach.

  • Automatyczny ruch w kierunku pionowym

    Automatyczny ruch w kierunku pionowym

    Możliwość wyboru automatycznego ruchu klap nawiewu w pionie, zapewniający skuteczne rozprowadzenie powietrza i temperatury w całym pomieszczeniu.

  • Automatyczny ruch w kierunku poziomym

    Automatyczny ruch w kierunku poziomym

    Możliwość wyboru automatycznego poziomego przesuwu żaluzji nawiewu dla zapewnienia równomiernego przepływu powietrza oraz rozkładu temperatury.

  • Automatyczna prędkość wentylatora

    Automatyczna prędkość wentylatora

    Automatyczny wybór prędkości wentylatora w celu osiągnięcia lub utrzymania wybranej temperatury.

  • Regulacja prędkości wentylatora

    Regulacja prędkości wentylatora

    Umożliwia wybór dowolnej z kilku prędkości wentylatora.

  • Program osuszania

    Program osuszania

    Program umożliwiający zmniejszenie poziomu wilgotności powietrza bez wahań temperatury w pomieszczeniu.

  • Filtr ze srebrem usuwa alergeny i oczyszcza powietrze

    Filtr ze srebrem usuwa alergeny i oczyszcza powietrze

    Usuwa alergeny, takie jak pyłki, zapewniając stały nawiew czystego powietrza

  • Tytanowo-apatytowy filtr eliminujący zapachy

    Tytanowo-apatytowy filtr eliminujący zapachy

    Rozkłada uciążliwe zapachy, na przykład tytoniu lub zwierząt domowych.

  • Timer tygodniowy

    Timer tygodniowy

    Można go ustawić tak, aby rozpoczynał grzanie lub chłodzenie o wyznaczonej porze dnia codziennie lub tygodniowo.

  • 24-godzinny zegar programowany

    24-godzinny zegar programowany

    Można go ustawić tak, aby uruchamiał działanie w dowolnej chwili w okresie 24 godzin.

  • Zdalny sterownik bezprzewodowy

    Zdalny sterownik bezprzewodowy

    Zdalne włączenie, wyłączenie i regulacja klimatyzatora.

  • Sterownik przewodowy

    Sterownik przewodowy

    Włączanie, wyłączanie i regulacja klimatyzatora.

  • Sterowanie centralne

    Sterowanie centralne

    Włączanie, wyłączanie i regulacja kilku klimatyzatorów z jednego punktu centralnego

  • Automatyczne ponowne uruchomienie

    Automatyczne ponowne uruchomienie

    Po przerwie w dostawie energii elektrycznej, urządzenie uruchomi się ponownie na początkowym ustawieniu.

  • Autodiagnostyka

    Autodiagnostyka

    Ułatwia konserwację, informując o usterkach i nieprawidłowościach w pracy urządzenia.