Skip to main content
Układ pojedynczy

Seasonal Smart - RZAG-LV1

Wiodąca w branży technologia wykorzystująca R-32, która zapewnia optymalną efektywność i komfort w zastosowaniach komercyjnych

Cechy produktu

  • Wybór produktu na czynnik chłodniczy R-32 zmniejsza oddziaływanie na środowisko o 68% w porównaniu z produktami wykorzystującymi czynnik chłodniczy R-410A i dzięki wysokiej efektywności energetycznej prowadzi bezpośrednio do zmniejszenia zużycia energii i wymaga mniejszej ilości ładunku czynnika chłodniczego
  • System zapewnia obniżenie kosztów konserwacji, ponieważ dzięki niskim poziomom GWP nie jest wymagana coroczna kontroli szczelności instalacji czynnika chłodniczego
  • Doskonałe wyważenie pomiędzy efektywnością i komfortem dzięki zmiennej temperaturze czynnika chłodniczego: maksymalna sprawność sezonowa w ciągu większości roku oraz wyższa szybkości reakcji w najgorętsze dni.
  • Technologia ponownego użycia istniejących czynników R-22 lub R-407C
  • Rozszerzony zakres pracy do -20°C w trybie ogrzewania oraz -15°C w trybie chłodzenia

Korzyści

  • Inwerter

    Inwerter

    Sprężarki inwerterowe w sposób nieprzerwany regulują prędkość sprężarki dostosowując ją do aktualnych potrzeb. Rzadsze, energochłonne cykle załączania i zatrzymywania zmniejszają zużycie energii (do 30%) i zapewniają bardziej stabilną temperaturę.

  • Automatyczne przełączenie chłodzenie-grzanie

    Automatyczne przełączenie chłodzenie-grzanie

    Automatyczne wybranie trybu chłodzenia lub grzania w celu osiągnięcia ustawionej temperatury.

  • Sprężarka typu "swing"

    Sprężarka typu "swing"

    Sprężarki typu "swing", które są wyposażone w układ tłoka obrotowego połączonego z łopatką o mniejszej liczbie ruchomych części, wytwarzający mniej drgań i tarcia, osiągają wyższą niezawodność i efektywność w porównaniu z tradycyjnymi sprężarkami rotacyjnymi

  • Tryb nocny

    Tryb nocny

    Automatyczne zmniejszenie głośności pracy w nocy o 3dB(A) po usunięciu mostka połączeniowego na jednostce zewnętrznej. (Jednostki zewnętrzne multi tylko w trybie chłodzenia).