Skip to main content

Usługi zdalnego monitorowania

Najnowocześniejsza technologia dopasowana do doskonałych usług, zwiększających wydajność i niezawodność instalacji HVAC-R.

bg-image
Remote Monitoring

Oferujemy zdalne zarządzanie naszymi produktami na wiele sposobów. Począwszy od monitorowania parametrów pracy do logiki predykcyjnej i analiz, nasza Inteligentna Sieć jest opłacalnym sposobem zwiększenia bezpieczeństwa, czasu eksploatacji i niezawodności instalacji.

Usługi zdalnego monitorowania

Oferujemy następujące usługi zdalnego monitorowania wspierające pracę Twojego systemu:

  • Alarmy i aplikacja internetowa

    • Monitorowanie urządzeń i alarmy 24/7, przez cały rok
    • Automatyczny system alarmowy
    • Aktualizacje usług za pośrednictwem poczty elektronicznej
    • Dostęp do zdalnej aplikacji internetowej Daikin
  • Aktywny monitoring

    • Analiza i kontrola zużycia energii
    • Harmonogram pracy urządzenia
    • Analiza diagnostyczna i alarmowa przez specjalistów technicznych
    • Zdalne usuwanie alarmów
    • Inteligentne powiadomienie upoważnionego personelu
  • Monitoring połączony z konserwacją

    • Eksperci Daikin zapewniają zdalną analizę alarmów i diagnostykę
    • Szybka i niezawodna obsługa zdalna
    • Wszystkie czynności są połączone z odpowiednim planem serwisowym firmy Daikin

Korzyści ze zdalnego monitorowania

Odkryj zalety korzystania z naszych usług zdalnego monitorowania.

  • Śledź instalację

    • Otrzymuj informacje w czasie rzeczywistym i spostrzeżenia dotyczące trendów
    • Osobisty dostęp do interfejsu internetowego
    • Nie jest wymagane lokalne oprogramowanie
  • Dostęp do operatorów i specjalistów Daikin

    • Najlepsza w swojej klasie usługa
    • Uzyskaj rozwiązania zdalne umożliwiające usunięcie usterek
    • Interwencje w razie potrzeby
  • Popraw wydajność systemu

    • Zwiększenie efektywności energetycznej
    • Konserwacja prewencyjna  zapewniająca uniknięcie potencjalnych awarii
    • Pełna zgodność z najnowszymi przepisami