Skip to main content

Sterowanie systemem

Skorzystaj z naszych elementów sterujących systemem, aby zarządzać i monitorować pomieszczenie zakładu chłodniczego.

iCM intelligent Chiller Manager

Nasz fabrycznie zaprojektowany system może zoptymalizować wydajność i zwiększyć wydajność pomieszczenia zakładu chłodniczego.

iCM intelligent Chiller Manager
Main functionalities iCM

Główne funkcje

Nasze elementy sterujące systemu wykonują następujące zadania:

  • Sprawdza dostępność agregatu chłodniczego: określa, które agregaty chłodnicze są dostępne w oparciu o sterowanie jednostkami, komunikację Modbus i status pompy
  • Sekwencjonowanie: określa, które dostępne agregaty chłodnicze będą działać w oparciu o efektywność energetyczną
  • Inscenizacja: oblicza odpowiednią ilość energii, aby sprostać zapotrzebowaniu agregatu, biorąc pod uwagę temperaturę i rotację
  • Zatrzymanie: odzyskuje kolejność agregatów chłodniczych w celu zaspokojenia zapotrzebowania
  • Zarządzaj ustawieniami: zapewnia, że liczba działających agregatów chłodniczych utrzymuje się w pewnym zakresie, niezależnie od zapotrzebowania na moc

Linia produktów i specyfikacje

iCM jest dostpny w dwóch wersjach:

iCM standard

  • iCM Standard to kontrola systemu, która zawiera bibliotekę wstępnie ustawionych aplikacji. Ten standardowy system jest podzielony na trzy konfiguracje oparte na liczbie agregatów chłodniczych i urządzeń peryferyjnych, którymi może zarządzać.

iCM dostosowane

  • iCM Dostosowane jest bezpłatne sterowanie systemowe obejmujące aplikacje, których nie ma w standardowej wersji iCM.
Product line-up and specifications iCM
Remote control and monitoring possibilities

Zdalne sterowanie i monitorowanie

iCM inteligentny menedżer może również łączyć się z:

  • Daikin On Site, nasze zdalne usługi monitorowania i sterowania
  • Ogólne BAS / BMS przez BACnet lub Modbus Modules, w oparciu o protokoły BACnet / IP lub Modbus RTU / RS-485
  • Wbudowany interfejs HMI, zdalny HMI, Web HMI i Daikin On Site do sterowania i konfiguracji