Skip to main content

Najlepsze oczyszczanie powietrza dzięki unikalnej filtracji i dopływowi świeżego powietrza

Popraw jakość powietrza w swoim domu

Najlepsze oczyszczanie powietrza dzięki unikalnej filtracji i dopływowi świeżego powietrza

Technologia Flash Streamer

Technologia Flash Streamer usuwa z powietrza alergeny, dzięki specjalnym wyłądowaniom plazmowym.

O technologii Flash Streamer

Tytanowo-apatytowy filtr

Tytanowo-apatytowy filtr Daikin usuwa cząsteczki pyłu unoszące się w powietrzu i wychwytuje zapachy na przykłąd tytoniu i zwierząt domowych.

O filtrze tytanowo-apatytowym

Srebrny filtr

Srebrny filtr usuwa alergeny i oczyszcza powietrze z pyłów i roztoczy

O Srebnym filtrze

Wentylacja

Świeże i klimatyzowane powietrze, przy zamkniętych oknach dzięki unikalnej technologii Ururu Sarara

O dopływie świeżego powietrza

Najlepsze oczyszczenie powietrza dzięki unikalnej filtracji i dopływowi świeżego powietrza

Żyjemy w czasach gdy coraz bardziej uważamy na środowisko, w ktorym przebywamy, powietrze, którym oddychamy w szczególności w domu

Jak możemy zadbać o jakość powietrza w pomieszczeniach?

Inwestowanie w najnowocześniejsze rozwiązania klimatyzacyjne Daikin jest łatwiejsze niż się wydaje

Technologia Flash Streamer

Flash Streamer to rodzaj wyładowań plazmowych. Dzięki nim generowane są szybkie elektrony, które zderzają się z cząsteczkami tlenu i azotu, powodując ich uaktywnienie i zdolność do oksydacyjnego rozkładu cząsteczek.

Podczas testów alergeny zostały umieszczone na elektrodzie jednostki wyłądowującej, następnie sfotografowane pod mikroskopem elektronowym po napromieniowaniu.

(Ogranizacja testująca: Yamagata University and Wakayama Medical University)

Tytanowo-apatytowy filtr deodoryzujący

Tytanowo-apatytowy filtr deodoryzujący Daikin usuwa cząsteczki pyłu unoszące się w powietrzu. Wyłapuje także nieprzyjemne zapachy na przykład tytoniu czy zwierząt. Wyłapuje, a nwet deaktywuje szkodliwe ograniczne substancje chemiczne, zapewniając Ci ciągły dopływ czystego powietrza.

Jak to działa?

1.Promienie UV kierowane na dwutlenek tytanu, uwalniają elektrony na jego powierzchni.

2. Elektrony oddziałują z cząsteczkami wody w powietrzu, dzieląc je na rodniki hydroksylowe, które są wysoce reaktywnymi, krótkotrwałymi, nienaładowanymi jonami wodorotlenkowymi.

3. Rodniki te atakują większe cząsteczki zanieczyszczeń, rozrywając ich wiązania chemiczne i przekształcając je w nieszkodliwe substancje, takie jak dwutlenek węgla i woda.

Srebrny filtr usuwa alergeny i oczyszcza powietrze

Cierpisz na alergie na zwierzęta, roztocza lub sezonową?

Jeśli tak, Srebrny filtr jest rozwiązaniem dla Ciebie. Wyłapuje i oczyszcza powietrze z pyłków i roztoczy w 99%

Dzięki wysokiej jakości oraz nadzwyczajnej wydajności, wymiana filtra jest konieczna tylko raz na 6,5 roku

FIltr z automatycznym czyszczeniem

Klimatyzatory, podobnie jak odkurzacze, używają filtrów aby oczyścić przepływające przez nie powietrze

Im więcej cząsteczek znajduje się na filtrze, tym ma on mniejszą skuteczność. Możemy o tym zapomnieć z klimatyzatorem Ururu Sarara gdyż posiada on samoczysczącą technologią filtra. To nie tylko mniej pracy dla Ciebie ale to mniejsze obciążenie dla Ururu Sarara - utrzymuje on ciągły, stabilny przepływ powietrza używając 25% energii mniej.

Wentylacja z Ururu Sarara
Wentylacja z Ururu Sarara

Wentylacja dla świeżego powietrza

Ururu Sarara w odróżnieniu do tradycyjnych klimatyzatorów dostarcza świeże powietrze do wnętrza

Ururu Sarara to pierwszy domowy system klimatyzacyjny, który - dzięki wysokiej wydajności wentylacji 30 m3/h - może wypełnić świeżym powietrzem, pomieszczenie o powierzchni ponad 26 m2 w mniej niż dwie godziny.

Powietrze dostarczane jest w temperaturze wybranej przez użytkownika

Rozwiązania Daikin

Wybierz jedną z poniższych funkcji aby dobrać odpowiednią jednostkę

Chłodzenie, ogrzewanie i oczyszczanie powietrza w jednym systemie: Ururu Sarara

Klasa energetyczna chłodzenia do A___.jpg Klasa energetyczna ogrzewania do A___.jpg
Klimat umiarkowany
Jednostka naścienna
Najbardziej energooszczędne rozwiązanie
Nawilżanie - Ururu
Osuszanie - Sarara
Wentylacja
Oczyszczanie powietrza
Filtr samoczyszczący
3-obszarowy czujnik detekcji ruchu
Flash streamer
Cicha praca
Nagradzany projekt
Daikin Online Controller app
Do jednego pomieszczenia

Jednostka piękna i funkcjonalna: Daikin Emura

Klasa energetyczna chłodzenia do A___.jpg Klasa energetyczna ogrzewania do A__.jpg
Klimat umiarkowany
Jednostka naścienna
2-obszarowy czujnik detekcji ruchu
Dostępna w kolorze srebrnym lub białym
Nagradzany projekt
Cicha praca
Daikin Online Controller app
Do kilku pomieszczeń
Do jednego pomieszczenia

Dla podążających za najnowszymi trendami: Stylish

Klasa energetyczna chłodzenia do A___.jpg Klasa energetyczna ogrzewania do A___.jpg
Klimat umiarkowany
Gwarantowany zakres pracy do -25°C w jednym pomieszczeniu
Jednostka naścienna
Inteligentny czujnik stały temperatury
Flash streamer
Dostępny w kolorze: czarne drewno, srebrnym i białym
Elegancki design
Nagradzany projekt
Cicha praca
Daikin Online Controller app
Do kilku pomieszczeń
Do jednego pomieszczenia

Wysokowydajne rozwiązanie: Perfera

Klasa energetyczna chłodzenia do A___.jpg Klasa energetyczna ogrzewania do A___.jpg
Gwarantowany zakres pracy do -25°C w jednym pomieszczeniu
Klimat umiarkowany
Jednostka naścienna
2-obszarowy czujnik detekcji ruchu
Bardzo cicha praca
Flash streamer
Daikin Online Controller app
Do kilku pomieszczeń
Do jednego pomieszczenia

Dobry stosunek jakości do ceny: Sensira

Klasa energetyczna chłodzenia do A__.jpg Klasa energetyczna ogrzewania do A_.jpg
Klimat umiarkowany
Jednostka naścienna
Cicha praca
Daikin Online Controller app
Do jednego pomieszczenia

Jednostka przypodłogowa: FVXM

Klasa energetyczna chłodzenia do A_.jpg Klasa energetyczna ogrzewania do A_.jpg
Klimat umiarkowany
Gwarantowany zakres pracy do -25°C w jednym pomieszczeniu
Jednostka przypodłogowa
Podwójny nawiew powietrza
Cicha praca
Minimalistyczny i nowoczesny design
Daikin Online Controller app
Do kilku pomieszczeń
Do jednego pomieszczenia

Dyskretna jednostka naścienna, zapewniająca wysoką wydajność i komfort: Comfora

Klasa energetyczna chłodzenia do A__.jpg Klasa energetyczna ogrzewania do A__.jpg
Klimat umiarkowany
Gwarantowany zakres pracy do -25°C w jednym pomieszczeniu
Jednostka naścienna
Cicha praca
Daikin Online Controller app
Do kilku pomieszczeń
Do jednego pomieszczenia

Pobierz ulotkę

Znajdź klimatyzatory Daikin u naszych autoryzowanych dystrybutorów