Skip to main content

Stylish zoptymalizowana na ogrzewanie

Tam gdzie innowacyjność spotyka się z kreatywnością.

Dlaczego warto wybrać Stylish?

Stworzono dla komfortu

Stylish wnosi łącznie wspaniałe wzornictwo oraz technologię, oferując nagradzane rozwiązanie sterowania klimatem dla każdego wnętrza.

Dowiedz się więcej

Rozwiązanie premium sterowania klimatem

Dzięki Stylish, Daikin osiąga równowagę pomiędzy funkcjonalnością i estetyką, tworząc innowacyjny produkt pasujący do każdego wnętrza.

Dowiedz się więcej

Technologie

Aby stworzyć innowacyjną jednostkę naścienną, Daikin wykorzystuje własne technologie, by zapewnić najlepszą sprawność działania i niezawodną eksploatację.

Dowiedz się więcej

Inteligentne sterowanie klimatem

Możesz zdalnie zarządzać swymi jednostkami Stylish za pomocą swego smartfona lub zdalnego sterownika bezprzewodowego.

Dowiedz się więcej
bg-image

Nagradzane wzornictwo

Inspirowana swymi poprzedniczkami, Daikin Emura i Ururu Sarara, jednostka Stylish zdobyła nagrodę Good Design Award za jej innowacyjne wzornictwo i możliwości funkcjonalne. M=Nagroda ta stanowi także wyraz uznania dla jednostki Stylish za jej zdolność osiągania nowych standardów komfortu oraz efektywności energetycznej w branży HVAC-R. Sterownik Madoka zdobył nagrodę IF design award i Reddot Product Design Award za innowacyjny projekt. Te nagrody przyznawane są w ramach dwóch najbardziej prestiżowych i największych konkursów wzornictwa na świecie.

Technologia styka się z wzornictwem

Stylowe wzornictwo

  • Użytkownicy mogą wybierać spośród trzech wyraźnych kolorów (biały, srebrny oraz drewno egzotyczne (blackwood))
  • Zaokrąglone narożniki tworzą dyskretną i oszczędzającą przestrzeń konstrukcję
  • Niewielkie wymiary jednostki czynią z niej najbardziej kompaktową konstrukcję na rynku
  • Prosty panel pozwala na różnorodność pod względem faktur i kolorów dla zapewnienia łatwości stapiania się z każdym pomieszczeniem

Inteligentna i efektywna konstrukcja

  • Inteligentne czujniki optymalizują sprawność działania
  • Efekt Coandy umożliwia optymalizację rozkładu temperatury w pomieszczeniu
  • Udoskonalone wentylatory oferują wysoką efektywność przy niskim poziomie głośności
  • Zaawansowana technologia uzyskuje wyższy poziom komfortu i efektywności energetycznej

Bliższe spojrzenie na wnętrze jednostki Stylish

oraz na technologie przy pracy

Efekt Coandy

Występujący już wcześniej w jednostce Ururu Sarara, efekt Coandy optymalizuje przepływ powietrza dla zagwarantowania komfortu klimatu. Dzięki zastosowaniu specjalnie zaprojektowanych klap, bardziej ukierunkowany przepływ powietrza umożliwia uzyskanie lepszego rozkładu temperatury w całym pomieszczeniu.

Kontrola wilgotności

Stylish stosuje kilka różnych ustawień, aby automatycznie regulować wentylatorem i sprężarkami w celu uzyskiwania równowagi temperatury i wilgotności właściwej dla danego pomieszczenia.

Stabilne temperatury w pomieszczeniach

Stylish wykorzystuje inteligentny czujnik cieplny, który mierzy temperaturę powierzchni pomieszczenia, dzieląc ją na matrycę składającą się z 64 różnych kwadratów. Po określeniu bieżącej temperatury w pomieszczeniu, czujnik matrycowy rozprowadza powietrze równomiernie w całym pomieszczeniu przed przełączeniem do schematu nawiewu kierującego ciepłe lub zimne powietrze do przestrzeni wymagających tego.

Cicha praca

W jednostkach Stylish zastosowano wentylator o nowej konstrukcji , optymalizujący przepływ powietrza dla zapewnienia wyższej efektywności przy niższych poziomach głośności. Ten nowy wentylator uzyskuje szczytową sprawność energetyczną, lecz poziom głośności ich pracy sprawia, że są praktycznie niesłyszalne dla użytkowników.

Świeże powietrze

Świeże i czyste powietrze

Stylish zapewnia powietrze w pomieszczenia o najwyższej jakości dzięki zastosowaniu technologii Flash Streamer firmy Daikin. System ten usuwa cząstki, alergeny i nieprzyjemne zapachy, aby dostarczać zdrowe powietrze w pomieszczeniach.

bg-image

Inteligentne sterowanie klimatem, obojętnie gdzie jesteś

Możesz zarządzać jednostką Stylish przy użyciu smartfona. Wystarczy połączenie Wi-Fi oraz pobranie aplikacji Daikin Online Controller, aby rozpocząć tworzenie doskonałego klimatu.

Dowiedz się więcej