Skip to main content

Naścienne gazowe kotły kondensacyjne

Zaprojektowane z wykorzystaniem innowacyjnych technologii, aby realizować zadania efektywnego i niezawodnego ogrzewania oraz wytwarzania ciepłej wody użytkowej.

Dlaczego warto wybrać gazowy kocioł kondensacyjny Daikin?

Gazowe kotły kondensacyjne Daikin to najlepsza opcja dla osób planujących zastąpienie istniejącego kotła urządzeniem alternatywnym o wyższej efektywności energetycznej i oszczędności kosztów. Gama naszych naściennych kotłów dostarcza użytkownikom końcowym to, co najlepsze w zakresie komfortu, efektywności energetycznej oraz niezawodności.

kocioł o niezawodnej wydajności

Niezawodna wydajność

  • Wysoki stopień modulacji tak dostosowuje moc palnika, aby osiągać wysoki poziom sprawności
  • Możliwość połączenia ze sterownikiem online Daikin
  • Czujnik "Inteligentne Oko" Daikin monitoruje sprawność dwufunkcyjną kotła
energia słoneczna

Efektywność energetyczna

  • Skorzystaj z możliwości przyłączenia instalacji solarnej, aby zwiększyć wykorzystanie energii odnawialnej (dostępnej zarówno dla kotłów dwufunkcyjnych, jak i dla kotłów tylko do zadań ogrzewania)
  • Układ spalania z adaptacją gazu (Lambda Gx) obniża koszty energii dzięki efektywnej regulacji spalania gazu na wodę

Łatwa instalacja i obsługa serwisowa

  • Wszystkie części składowe są dostępne z przodu jednostki
  • Standard IPX5D oraz niewielkie wymiary pozwalają na zainstalowanie gazowego kotła kondensacyjnego w różnych pomieszczeniach, np. w kuchni, łazience, kredensie itd.
stylowe wzornictwo

Unikalne wzornictwo

  • Stylowy interfejs zdobywa uznanie wśród użytkowników
  • Najnowocześniejsza technologia spotyka się z konstrukcją przyjazną dla użytkownika

Wysoki współczynnik modulacji

Automatyczna częstość modulacji dostosowuje moc palnika, zapewniając płynną i ciągłą pracę gazowego kotła kondensacyjnego. Płynne działanie systemu oznacza większy komfort, mniejsze ryzyko awarii systemu oraz zdolność do neutralizowania szkodliwych substancji w emisji, jakie mogą występować podczas zapłonu.

Wysoki współczynnik modulacji

Technologia gazowych kotłów kondensacyjnych

Jak to działa

technologia gazowych kotłów kondensacyjnych

Efektywność 93%

Tradycyjne kotły dwufunkcyjne: para wodna jest odprowadzana ze spalinami w fazie gazowej i pomijane jest ciepło utajone zawarte w parze wodnej.

Efektywność 109%

Dwufunkcyjne gazowe kotły kondensacyjne: spaliny zderzają się z dopływającą wodą przed ich odprowadzeniem. Dzięki temu zostaje uwolnione ciepło utajone w parze wodnej.

  • Technologia Premix gwarantuje wysokowydajne spalanie dzięki zastosowaniu wentylatora modulującego do doskonałego wymieszania powietrza z paliwem do spalania zanim dotrą do palnika (mieszalnik powietrze/gaz).
  • Wraz ze spaleniem 1 m3 gazu ziemnego do spalin uwalnia się 1,7 kg pary wodnej jako ciepło utajone. Zamiast usunąć ją ze spalinami, parę wodną zawierającą ciepło utajone zawraca się, a następnie podgrzewa w wymienniku ciepła o unikalnej konstrukcji.
  • Skropliny powstają w wyniku schłodzenia pary wodnej do temperatury niższej od punktu rosy, a następnie usuwa się je poprzez syfon. Technologia kondensacyjna wykorzystuje efektywnie paliwo zapewniając wysokie oszczędności kosztów oraz eksploatację nienaruszającą równowagi ekologicznej przy obniżonej emisji.

Lambda Gx, system z automatyczną adaptacją gazu

System sterujący Lambda Gx tworzy doskonałą kombinację powietrza i gazu w celu osiągnięcia wysokiej oszczędności energii.

Lambda Gx, system z automatyczną adaptacją gazu
  • System steruje niezależnie ilością powietrza i gazu w oparciu o jakość płomienia (prąd jonizacji).
  • Wszelkie wahania wyważenia powietrza i gazu (czy to ze względu na temperaturę powietrza zewnętrznego, czy z powodu jakości gazu ziemnego) można wykrywać za pomocą prądu jonizacji oraz korygować elektronicznie.
  • Aby zapewnić efektywność procesu spalania, gaz jest wprowadzany stopniowo do mieszaniny aż do uzyskania idealnej proporcji powietrza do gazu. Ta funkcja wydłuża okres trwałości użytkowej urządzenia i redukuje emisję szkodliwych gazów do środowiska.

Sterownik Online Daikin

Aplikacja Daikin Online Controller steruje i monitoruje status gazowego kotła kondensacyjnego i umożliwia:

  • Monitorowanie

    • Status systemu ogrzewania
    • Pobór mocy
    • Wykresy zużycia energii
  • Harmonogram

    • Ustawianie temperatury i trybu pracy z maksymalnie 6 akcjami dziennie na 7 dni
    • Tryb pracy wakacyjnej
    • Tryb intuicyjny
  • Sterowanie

    • Tryb pracy i ustawianie temperatury
    • Zdalne sterowanie systemem i układem ciepłej wody użytkowej
    • Integracja produktów i usług innych firm za pomocą IFTTT
bg-image
iF Design Award dla gazowego kotła kondensacyjnego

Nagradzane wzornictwo

Naścienny gazowy kocioł kondensacyjny zdobył nagrodę IF design award i Reddot Product Design Award za innowacyjny projekt. Te nagrody przyznawane są w ramach dwóch najbardziej prestiżowych i największych konkursów wzornictwa na świecie.

NAGRODA iF DESIGN AWARD

Poznaj wszystkie nasze produkty