Skip to main content

VRV 5 serii S

bg-image

Niższy równoważnik CO2 i wiodące na rynku efektywności

Od czasu wprowadzenia na rynek Ururu Sarara w roku 2013, pierwszego na świecie klimatyzatora na czynnik chłodniczy R-32, pracowaliśmy nad zastosowaniem czynników chłodniczych o niższym wskaźniku GWP we wszystkich urządzeniach z naszej oferty. Najnowszym elementem tej ewolucji jest zaprojektowany od nowa system VRV 5 serii S, zawierający najnowsze osiągnięcia technologiczne, takie jak czynnik chłodniczy R-32 o niskim wskaźniku GWP.

niższy co2
R-410a
bluevolution
bg-image

Najlepsze zrównoważenie środowiskowe

  • Mniejszy równoważnik CO2 dzięki zastosowaniu czynnika chłodniczego R-32
    • Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego czynnika R-32 (GWP) jest o 68% niższy od R-410A
    • O 10% mniejszy ładunek czynnika chłodniczego

  • Jednoskładnikowy czynnik chłodniczy, łatwy w ponownym wykorzystaniu i recyklingu
  • Najlepsze zrównoważenie środowiskowe w całym okresie przydatności do użytkowania dzięki wiodącej na rynku rzeczywistej sprawności sezonowej

 

bg-image
jednostka daikin wewnątrz vrv5

Wiodący w branży serwis i obsługa

  • Seria z jednym wentylatorem o niewielkiej wysokości
  • Łatwość transportowania dzięki zwartej konstrukcji
  • Szeroki obszar dostępu do wszystkich kluczowych komponentów

 

bg-image

Najlepsza w tej klasie
uniwersalność konstrukcji

  • Zapewnia elastyczność instalacji podobną do R-410A
  • Ciśnienie akustyczne obniżone do 39 dB(A) dzięki 5 niskim
    stopniom głośności w zależności od zastosowania
  • Automatyczne ustawianie ESP do 45 Pa
    dla umożliwienia instalacji kanałowej

 

DAIKIN vrv głośność
bg-image

Stworzono dla Twojego komfortu

  • Intuicyjne sterowanie online
  • Zmienna temperatura czynnika chłodniczego dla optymalnego komfortu
  • Specjalnie zaprojektowana nowa jednostka klasy 10 przeznaczona dla małych, dobrze izolowanych pomieszczeń

Temperatura czynnika chłodniczego

1. Unikalny 3-rzędowy wymiennik ciepła

✓ Przyczynia się do najwyższej efektywności sezonowej

 

2. Specjalnie zaprojektowana krata

✓ Niski spadek ciśnienia

✓ Nie występuje ryzyko przypadkowego dotknięcia wentylatora

3. Nowa konstrukcja obudowy z czterema uchwytami dla ułatwienia przenoszenia

 

4. Nowa asymetryczna  konstrukcja wentylatora

✓ Dwa ustawienia wysokiej wartości ESP

✓ Niskie poziomy głośności

 

daikin vrv5

5. Kompaktowe wymiary

✓ Łatwy transport dzięki kompaktowemu i pojedynczemu wentylatorowi

 

6. Płytka PCB chłodzona czynnikiem chłodniczym R-32

Zintegrowane elementy:

✓ wejście wybierania trybu chłodzenia/ogrzewania

✓ 7-segmentowy wyświetlacz dla zapewnienia szybszego i dokładniejszego odczytu błędów i ustawień

 

7. Nowe zawory odcinające

✓ Zmiana rozmieszczenia umożliwiająca przyłączenia z przodu lub z boku

✓ Lutowanie połączeń zwiększa niezawodność

 

8. Unikalna sprężarka typu 'Swing' Daikin

✓ Ścieranie nie jest możliwe

✓ Wyciek czynnika chłodniczego nie jest możliwy

✓ Wysoka efektywność sezonowa

 

Możliwe do podłączenia jednostki wewnętrzne

Kaseta z nawiewem obwodowymWylot powietrza w zakresie 360° zapewnia optymalną efektywność i komfortFXFA-A
Całkowicie płaska kasetaUnikalna konstrukcja, która w pełni integruje się z sufitemFXZA-A
Jednostka kanałowa (niska)Niewielka wysokość ułatwia montażFXDA-A
Jednostka kanałowa o średnim ESPNajwęższa, ale najbardziej wydajna jednostka o średnim sprężu dyspozycyjnym na rynku!FXSA-A
Jednostka naściennaRozwiązanie do pomieszczeń bez sufitów podwieszanychFXAA-A

Uzupełnienie rozwiązania wentylacją i sterownikami

Daikin vrv5
Bluevolution

Korzyści wynikające ze stosowania R-32

› Niższy potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP): tylko 1/3 wartości w porównaniu z R-410A

› Mniejsza ilość czynnika chłodniczego: O 10% mniej w porównaniu z czynnikiem chłodniczym R-410A

› Wyższa efektywność energetyczna

› Jednoskładnikowy czynnik chłodniczy, łatwy w ponownym wykorzystaniu i recyklingu

Daikin - ochrona klimatu

Czy wiedziałeś ...

że istnieją różne regulacje prawne, dotyczące bezpieczeństwa gazów fluorowanych (F-gas)?

 

Dowiedz się więcej czym jest technologia VRV