Skip to main content

Zmienna objętość czynnika chłodniczego


Variable Refrigerant Volume VRF

Dysponując technologią zmiennej objętości czynnika chłodniczego VRV, firma Daikin jest liderem rynku w dziedzinie dostarczania efektywnych i komfortowych rozwiązań sterowania klimatem.

VRV - wprowadzenie w nową erę efektywności energetycznej

Z chwilą wprowadzenia na rynek przez firmę Daikin systemu klimatyzacyjnego VRV* w roku 1982, doszło do pierwszego na świecie zastosowania sterowania zmienną objętością czynnika chłodniczego. Zmienny przepływ czynnika chłodniczego, określany również jako VRF,* jest technologią, w której następuje cyrkulowanie minimalnej ilości czynnika chłodniczego, wymaganej podczas jednego okresu ogrzewania lub chłodzenia. Mechanizm ten umożliwił końcowym użytkownikom indywidualne sterowanie kilkoma strefami klimatyzacji równocześnie.

*VRV jest znakiem handlowym firmy Daikin Industries, Ltd.

VRV 1982

VRV względem VRF

VRV i VRF zmienny przepływ czynnika chłodniczego to dwa różne terminy określające tę samą technologię. Ponieważ VRV jest znakiem handlowym firmy Daikin Industries, Ltd., wszystkie inne firmy, które kopiują tę technologię, nazywają ją VRF.

Jak działa VRV?

VRV jest technologią, która wprowadza zmienność objętości czynnika chłodniczego w systemie w celu ścisłego dopasowania do wymagań budynku. Do utrzymywania przez system ustawionych temperatur wymagana jest jedynie minimalna ilość energii oraz zapewnienie, aby system wyłączał się automatycznie z chwilą wykrycia nieobecności użytkowników w danym pomieszczeniu. Ten unikalny mechanizm osiąga w długiej perspektywie czasowej wyższy poziom równowagi ekologicznej, ponieważ końcowi użytkownicy oszczędzają na kosztach energii, obniżając równocześnie emisję gazów cieplarnianych swego systemu.

Dzięki możliwości podłączenia aż 64 jednostek wewnętrznych do 1 jednostki zewnętrznej, system VRV działa podobnie do systemu Multi-Split. Każda indywidualna jednostka wewnętrzna określa wydajność, jakiej potrzebuje w oparciu o bieżącą temperaturę w pomieszczeniu i żądaną temperaturę z układu zdalnego sterowania (wartość zadana).

Ogólne zapotrzebowanie na wydajność z wszystkich jednostek wewnętrznych określa sposób odpowiedniego dostosowania objętości i temperatury czynnika chłodniczego przez jednostkę zewnętrzną. Zapewniając tylko wymaganą wydajność grzewczą lub chłodzącą, sprężarka ze sterowaniem inwerterowym oszczędza wielkie ilości energii podczas pracy systemu VRV.

 

bg-image

Ewolucja VRV

Od czasu wdrożenia pierwszego systemu VRV, stale dodajemy nowe funkcje, aby nadążać za zmieniającymi się wymaganiami rynku. Od zwiększenia obciążenia wydajnościowego po wprowadzanie nowych technologii odzysku, w sposób ciągły ulepszamy nasz system VRV, aby osiągać co najlepsze pod względem komfortu, efektywności i niezawodności.

Przecieranie szlaków w branży HVAC

Poznaj historię VRV i dowiedz się, jak ta technologia kształtuje przyszłość branży HVAC-R

1982

Początek nowej ery

Daikin rozwija VRV: pierwszy w świecie klimatyzator typu Multi-Split dla budynków komercyjnych. Przed pojawieniem się VRV, każda indywidualna strefa sterowania stanowiła duże wyzwanie dla klimatyzacji. Wprowadzenie VRV na rynek radykalnie zmieniło oczekiwania względem klimatyzatorów konstruowanych dla budynków komercyjnych.

zmienny przepływ czynnika chłodniczego

1987

Wprowadzenie VRV na rynek w Europie

1990

Elastyczna jednostka zewnętrzna

Daikin opracowuje klimatyzator VRV z chłodzeniem wodnym. Ta jednostka stanowi idealną alternatywę, kiedy nie można zastosować jednostek VRV z chłodzeniem powietrznym ze względu na długość instalacji rurowej czynnika chłodniczego.

Elastyczna jednostka zewnętrzna

1990

Najwyższy poziom komfortu

Dzięki technologii odzysku ciepła klimatyzator VRV realizuje zadania równoczesnego ogrzewania i chłodzenia, wykorzystując tylko jedną jednostkę zewnętrzną. Daikin doskonali także swoje technologie, aby spełnić potrzeby komfortu wszystkich użytkowników we wszystkich regionach świata.

1999

Szybkość i łatwość procesu instalacji

Daikin opracowuje technologie zamiany, aby uprościć proces instalowania VRV dla przedsiębiorstw. Zastępując jedynie jednostki wewnętrzne i zewnętrzne, instalatorzy mogą ponownie wykorzystać inne części składowe, takie jak rurociągi.

Dostarczanie chłodnego, świeżego powietrza w skrajnie gorących regionach

Koncentrując się na Bliskim Wschodzie, firma Daikin dostosowuje technologię VRV, aby stała się bardziej zgodna z klimatem, gdzie temperatury sięgają 50°C lub więcej.

2004

VRV serii S rozszerza gamę produktów VRV, obejmując sektor małych zastosowań komercyjnych.

2007

Dostarczanie ciepła w skrajnie zimnych regionach

Daikin opracowuje dla klimatyzatorów VRV pompę ciepła o wysokiej efektywności. System ten jest konstruowany dla regionów, gdzie temperatury spadają do poziomu nawet -25°C.

2015

Daikin wprowadza na rynek system VRV IV serii i, pierwszą na świecie "niewidoczną" jednostkę zewnętrzną VRV.

To, co firma Daikin ostatecznie stworzyła, było unikalnym podejściem do klimatyzacji. Obecnie stał się on jednym z dwóch typów systemów klimatyzacyjnych na świecie, z przewodami i bez przewodów. Daikin będzie zawsze pionierem w dziedzinie klimatyzacji, ponieważ ustawicznie rozprzestrzenia ten nowy standard na całym świecie.

2020

VRV 5 serii S

Daikin wprowadza na rynek, pierwszy w pełni sprawdzony i opatentowany system VRV na czynnik R-32.

 

Przeczytaj więcej o tym systemie tu.

Dowiedz się więcej o aktualnej gamie naszych produktów i technologii