Skip to main content
Agregat chłodzony wodą ze sprężarką multi-scroll, ze zmianą kierunku po stronie czynnika chłodniczego, standardowa wydajność, standardowy poziom głośności

EWHQ-G-SS

EWHQ-G-SS

Cechy produktu

  • Jeden obieg czynnika chłodniczego (2 sprężarki spiralne) z jednym parownikiem
  • Wersja pompy ciepła z opcją zmiany kierunku po stronie czynnika chłodniczego, nadaje się idealnie do zastosowań geotermicznych
  • Kompaktowa budowa w celu zapewnienia łatwego montażu w pomieszczeniach oraz łatwej modernizacji
  • Zaprojektowano dla instalacji piętrowej dwóch jednostek z jednym obiegiem w celu zredukowania wymagań przestrzennych
  • Wysoce skuteczna i wytrzymała sprężarka spiralna
  • Wysoka elastyczność do szerokiego rodzaju zastosowań
  • Umożliwia sterowanie sekwencjonowaniem (do 4 jednostek) bez żadnego urządzenia zewnętrznego
  • Wymiennik ciepła z blachy stalowej nierdzewnej
  • Pompa (o niskim 100 kPa i wysokim 200 kPa sprężu) dostępna dla parownika i skraplacza
  • Sterownik MicroTech 4: zaawansowany, układ logiczny z adaptacyjnym oprogramowaniem dla stabilnych warunków pracy

Korzyści

  • Sprężarka spiralna

    Sprężarka spiralna

    Sprężarki spiralne posiadają dwie spirale, z których jedna jest nieruchoma, a druga porusza się ruchem mimośrodowym, nie obracając się. Przeznaczone dla agregatów jednostek o małej i średniej wydajności, zapewniają stałą niezawodność i wysoką efektywność w ciągu całego okresu użytkowania

Dokumentacja

Przepraszamy, nie znaleźliśmy żadnych dokumentów

Znajdź więcej informacji

Dystrybutor w okolicy

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Potrzebujesz pomocy?