Skip to main content
Jednostka kasetonowa o wysokim współczynniku COP

Round Flow - FCAHG-F

Pierwsza dostępna w Europie seria małych systemów komercyjnych R-32 BLUEVOLUTION
FCAHG-F

Cechy produktu

  • Wybór produktu na czynnik chłodniczy R-32 zmniejsza oddziaływanie na środowisko o 68% w porównaniu z produktami wykorzystującymi czynnik chłodniczy R-410A i dzięki wysokiej efektywności energetycznej prowadzi bezpośrednio do zmniejszenia zużycia energii i wymaga mniejszej ilości ładunku czynnika chłodniczego
  • Dostępnych jest 5 różnych prędkości wentylatora dla maksymalnego komfortu
  • System zapewnia obniżenie kosztów konserwacji, ponieważ dzięki niskim poziomom GWP nie jest wymagana coroczna kontroli szczelności instalacji czynnika chłodniczego
  • Nawiew powietrza 360° zapewnia równomierny przepływ powietrza i rozkład temperatury
  • Kaseta oferująca wysoki współczynnik COP zapewnia najwyższą wydajność, duże oszczędności na energii oraz komfortowe środowisko w zastosowaniach komercyjnych
  • Indywidualne sterowanie klapami: elastyczność pozwalająca na dopasowanie do każdego kształtu pomieszczenia bez zmiany położenia jednostki!
  • Nowoczesny panel dekoracyjny dostępny w 4 różnych wariantach: biały (RAL9010) z szarymi żaluzjami, całkowicie biały (RAL9010), panel z funkcją automatycznego czyszczenia, bądź panel z funkcją automatycznego czyszczenia z drobniejszą siatką
  • Dzięki automatycznemu czyszczeniu filtra uzyskuje się wyższą efektywność i; komfort oraz obniżenie kosztów konserwacji. Dostępne 2 filtry: filtr standardowy i filtr z drobniejszą siatką filtracyjną (do zastosowań z obecnością pyłów o małej wielkości cząstek np. sklepy odzieżowe)
  • Dwa opcjonalne czujniki inteligentne podnoszą poziom efektywności energetycznej i komfortu.
  • Do połączenia DIII nie jest wymagany żaden opcjonalny adapter - łącze jednostki z rozległym systemem zarządzania budynkiem.
  • Wylot kanałowy rozgałęźnika pozwala zoptymalizować rozkład powietrza w pomieszczeniach o nieregularnym kształcie lub pozwala dostarczyć powietrze do niewielkich przylegających pomieszczeń
  • Nowoczesny, przyjazny dla użytkownika pilot zdalnego sterowania
  • Opcjonalny wlot świeżego powietrza
  • Standardowa pompka skroplin o wysokości podnoszenia 675mm zwiększa elastyczność projektu i szybkość instalacji

Korzyści

  • Inwerter

    Inwerter

    Sprężarki inwerterowe w sposób nieprzerwany regulują prędkość sprężarki dostosowując ją do aktualnych potrzeb. Rzadsze, energochłonne cykle załączania i zatrzymywania zmniejszają zużycie energii (do 30%) i zapewniają bardziej stabilną temperaturę.

  • Czujnik obecności i podłogowy

    Czujnik obecności i podłogowy

    Czujnik obecności przekierowuje powietrze z dala od osób wykrytych w pomieszczeniu, gdy sterowanie nawiewem powietrza jest włączone. Czujnik podłogowy wykrywa średnią temperaturę podłogi i zapewnia równomierny rozkład temperatury pomiędzy sufitem a podłogą.

  • Praca podczas nieobecności

    Praca podczas nieobecności

    Pozwala utrzymać żądaną temperaturę w pomieszczeniu na wybranym poziomie podczas nieobecności użytkowników. To pozwala na oszczędność energii.

  • Tylko wentylator

    Tylko wentylator

    Klimatyzator może działać jako wentylator, nawiewając powietrze bez chłodzenia lub grzania

  • Filtr z funkcją automatycznego czyszczenia

    Filtr z funkcją automatycznego czyszczenia

    Filtr oczyszcza się automatycznie jeden raz dziennie. Łatwość utrzymania oznacza, optymalną energooszczędność i maksymalny komfort bez kosztownej i czasochłonnej konserwacji.

  • Zapobieganie przeciągom

    Zapobieganie przeciągom

    Gdy rozpoczyna się nagrzewanie lub termostat jest wyłączony, kierunek wylotu powietrza ustawiony zostaje poziom, a prędkość wentylatora na niską, aby zapobiec uczuciu przeciągu. Po rozgrzaniu, kierunek wylotu powietrza i prędkość wentylatora ustawiane są zgodnie z ustawieniem.

  • Automatyczne przełączenie chłodzenie-grzanie

    Automatyczne przełączenie chłodzenie-grzanie

    Automatyczne wybranie trybu chłodzenia lub grzania w celu osiągnięcia ustawionej temperatury.

  • Cicha praca

    Cicha praca

    Jednostki wewnętrzne firmy Daikin działają bardzo cicho. Gwarantujemy także, że jednostki zewnętrzne nie zakłócają spokoju otoczenia.

  • Zapobieganie zabrudzeniom sufitu

    Zapobieganie zabrudzeniom sufitu

    Funkcja zapobiegająca zbyt długiemu poziomemu nawiewowi powietrza w celu uniknięcia zabrudzenia sufitu

  • Indywidualne sterowanie klapą nawiewu

    Indywidualne sterowanie klapą nawiewu

    Indywidualne sterowanie klapą nawiewu za pośrednictwem przewodowego sterownika - dostosowanie do każdej nowej konfiguracji pomieszczenia. Dostępne opcjonalnie zestawy zamknięcia.

  • Automatyczny ruch w kierunku pionowym

    Automatyczny ruch w kierunku pionowym

    Możliwość wyboru automatycznego ruchu klap nawiewu w pionie, zapewniający skuteczne rozprowadzenie powietrza i temperatury w całym pomieszczeniu.

  • Regulacja prędkości wentylatora

    Regulacja prędkości wentylatora

    Umożliwia wybór dowolnej z kilku prędkości wentylatora.

  • Program osuszania

    Program osuszania

    Program umożliwiający zmniejszenie poziomu wilgotności powietrza bez wahań temperatury w pomieszczeniu.

  • Filtr powietrza

    Filtr powietrza

    Usuwa unoszące się w powietrzu cząsteczki kurzu, zapewniając stały nawiew czystego powietrza.

  • Timer tygodniowy

    Timer tygodniowy

    Można go ustawić tak, aby rozpoczynał grzanie lub chłodzenie o wyznaczonej porze dnia codziennie lub tygodniowo.

  • Zdalny sterownik bezprzewodowy

    Zdalny sterownik bezprzewodowy

    Zdalne włączenie, wyłączenie i regulacja klimatyzatora.

  • Sterownik przewodowy

    Sterownik przewodowy

    Włączanie, wyłączanie i regulacja klimatyzatora.

  • Sterowanie centralne

    Sterowanie centralne

    Włączanie, wyłączanie i regulacja kilku klimatyzatorów z jednego punktu centralnego