Skip to main content
Jednostka naścienna

Ururu Sarara - FTXZ-N

Kompletna kontrola klimatu dzięki nawilżaniu/osuszaniu, oczyszczaniu powietrza oraz ; wentylacji z najwyższymi wartościami efektywności w trybie grzania i; chłodzenia
FTXZ-N

Cechy produktu

  • Unikalne połączenie nawilżania, osuszania, wentylacji, oczyszczania powietrza i ogrzewania oraz chłodzenia w jednym systemie
  • 3-obszarowy czujnik wykrywania ruchu: powietrze jest kierowane do strefy innej, niż ta w której w danej chwili znajduje się człowiek. Wykrywanie jest realizowane w 3 kierunkach: w lewo, w przód i w prawo. Jeżeli w pomieszczeniu nie zostanie wykryta żadna osoba, urządzenie automatycznie przełączy się do trybu energooszczędnego.
  • Sterownik Daikin Residential Controller (opcja): steruj klimatem w pomieszczeniach z dowolnego miejsca za pośrednictwem aplikacji, sieci lokalnej lub Internetu.
  • Nie występuje potrzeba czyszczenia filtrów dzięki funkcji samodzielnego oczyszczania
  • Wartości sprawności sezonowej: pełny zakres A+++ w trybie chłodzenia i ogrzewania
  • Polecenia głosowe poprzez aplikację Amazon Alexa lub Google Assistant do sterowania głównymi funkcjami, takimi jak wartość nastawy, tryb pracy, prędkość wentylatora itd.
  • Bardzo cicha praca: działająca jednostka jest praktycznie niesłyszalna. Poziom ciśnienia akustycznego spada do 19 dBA !
  • Nawiew przestrzenny 3D łączy automatyczny ruch w kierunku pionowym i poziomym, dzięki czemu strumień chłodnego/ciepłego powietrza dociera do rogów nawet w dużych pomieszczeniach.
  • Zdobywca nagrody Reddot design award w roku 2013

Korzyści

  • Aplikacja Onecta (opcjonalna)

    Aplikacja Onecta (opcjonalna)

    Sterowanie klimatem wewnętrznym z dowolnego miejsca poprzez smartfon lub tablet.

  • 3-obszarowy czujnik wykrywania ruchu

    3-obszarowy czujnik wykrywania ruchu

    Powietrze jest kierowane do strefy innej, niż ta w której w danym momencie znajduje się człowiek. Wykrywanie jest realizowane w 3 kierunkach: w lewo, w przód i w prawo. Jeżeli nie zostanie wykryta żadna osoba, urządzenie automatycznie przełączy się na ustawienie energooszczędne.

  • Oszczędzanie energii w trybie bezczynności

    Oszczędzanie energii w trybie bezczynności

    Zmniejszenie zużycia o około 80 % w trybie bezczynności.

  • Ururu - nawilżanie

    Ururu - nawilżanie

    Pochłania wilgoć z powietrza atmosferycznego i równomiernie rozprowadza je po pomieszczeniu.

  • Sarara - odwilżanie

    Sarara - odwilżanie

    Redukuje wilgotność wewnętrzną, bez zmiany temperatury pomieszczenia, mieszając chłodne, suche powietrze z ciepłym.

  • Tryb ekonomiczny

    Tryb ekonomiczny

    Zmniejsza zużycie energii, dzięki czemu można korzystać z innych urządzeń o dużym poborze mocy elektrycznej. Ta funkcja zapewnia również oszczędzanie energii.

  • Tryb komfortowy

    Tryb komfortowy

    Gwarancja operacji bez przeciągów. Zimne i gorące powietrze nie jest skierowane bezpośrednio na osoby znajdujące się w pomieszczeniu.

  • Tryb Powerful (praca na pełnej mocy)

    Tryb Powerful (praca na pełnej mocy)

    Pozwala szybko schłodzić lub ogrzać pomieszczenie,; po wyłączeniu funkcji pracy na pełnej mocy, urządzenie powraca do poprzedniego trybu pracy.

  • Automatyczne przełączenie chłodzenie-grzanie

    Automatyczne przełączenie chłodzenie-grzanie

    Automatyczne wybranie trybu chłodzenia lub grzania w celu osiągnięcia ustawionej temperatury.

  • Cicha praca

    Cicha praca

    Jednostki wewnętrzne firmy Daikin działają bardzo cicho. Gwarantujemy także, że jednostki zewnętrzne nie zakłócają spokoju otoczenia.

  • Cicha praca jednostki wewnętrznej

    Cicha praca jednostki wewnętrznej

    Przycisk "Silent" na pilocie zmniejsza głośność pracy jednostki wewnętrznej o 3dB(A)

  • Cicha praca jednostki zewnętrznej

    Cicha praca jednostki zewnętrznej

    Przycisk "Silent" na pilocie zmniejsza głośność pracy jednostki zewnętrznej o 3dB(A) w celu zapewnienia spokoju w otoczeniu sąsiadującym.

  • Komfortowy tryb nocny

    Komfortowy tryb nocny

    Funkcja zwiększająca komfort, kontrolująca odpowiednie wahania temperatury.

  • Nawiew przestrzenny 3-D

    Łączy automatyczny ruch w kierunku pionowym i poziomym, dzięki czemu strumień chłodnego/ciepłego powietrza dociera do rogów nawet w dużych pomieszczeniach.

  • Automatyczny ruch w kierunku pionowym

    Automatyczny ruch w kierunku pionowym

    Możliwość wyboru automatycznego ruchu klap nawiewu w pionie, zapewniający skuteczne rozprowadzenie powietrza i temperatury w całym pomieszczeniu.

  • Automatyczny ruch w kierunku poziomym

    Automatyczny ruch w kierunku poziomym

    Możliwość wyboru automatycznego poziomego przesuwu żaluzji nawiewu dla zapewnienia równomiernego przepływu powietrza oraz rozkładu temperatury.

  • Automatyczna prędkość wentylatora

    Automatyczna prędkość wentylatora

    Automatyczny wybór prędkości wentylatora w celu osiągnięcia lub utrzymania wybranej temperatury.

  • Regulacja prędkości wentylatora

    Regulacja prędkości wentylatora (5 steps)

    Umożliwia wybór dowolnej z kilku prędkości wentylatora.

  • Jednostka Flash Streamer

    Jednostka Flash Streamer

    Wykorzystując elektrony do wyzwalania reakcji chemicznych z cząsteczkami zawartymi w powietrzu Flash Streamer niszczy alergeny, takie jak pyłki i alergeny grzybowe oraz usuwa uciążliwe zapachy dostarczając lepsze, bardziej czyste powietrze.

  • Tytanowo-apatytowy filtr eliminujący zapachy

    Tytanowo-apatytowy filtr eliminujący zapachy

    Rozkłada uciążliwe zapachy, na przykład tytoniu lub zwierząt domowych.

  • 24-godzinny zegar programowany

    24-godzinny zegar programowany

    Można go ustawić tak, aby uruchamiał działanie w dowolnej chwili w okresie 24 godzin.

  • Zdalny sterownik bezprzewodowy

    Zdalny sterownik bezprzewodowy

    Zdalne włączenie, wyłączenie i regulacja klimatyzatora.

  • Automatyczne ponowne uruchomienie

    Automatyczne ponowne uruchomienie

    Po przerwie w dostawie energii elektrycznej, urządzenie uruchomi się ponownie na początkowym ustawieniu.

  • Autodiagnostyka

    Autodiagnostyka

    Ułatwia konserwację, informując o usterkach i nieprawidłowościach w pracy urządzenia.

Dokumentacja

Pobierz język