Skip to main content
Układ pojedynczy, twin, triple i double twin

Super Inverter - RZQ-C

Kompletny system do zastosowań komercyjnych
RZQ-C

Cechy produktu

  • Dostępne jako jednostki 20 i 25 kW
  • Technologia ponownego użycia istniejących czynników R-22 lub R-407C
  • Gwarantuje pracę w trybie ogrzewania aż do temperatury -15°C.
  • Tryb nocny cichej pracy jako funkcja standardowa
  • Maksymalna długość instalacji rurowej 100 m
  • Szeroki wybór możliwych do podłączenia jednostek wewnętrznych
  • Maksymalna różnica wysokości instalacji do 30 m

Korzyści

  • Automatyczne przełączenie chłodzenie-grzanie

    Automatyczne przełączenie chłodzenie-grzanie

    Automatyczne wybranie trybu chłodzenia lub grzania w celu osiągnięcia ustawionej temperatury.

  • Inwerter

    Inwerter

    Sprężarki inwerterowe w sposób nieprzerwany regulują prędkość sprężarki dostosowując ją do aktualnych potrzeb. Rzadsze, energochłonne cykle załączania i zatrzymywania zmniejszają zużycie energii (do 30%) i zapewniają bardziej stabilną temperaturę.

Znajdź więcej informacji

Dystrybutor w okolicy

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Potrzebujesz pomocy?