Skip to main content

Wysokotemperaturowa pompa ciepła powietrze-woda Daikin Altherma

Zastąp z łatwością swój stary system ogrzewania i ciepłej wody użytkowej naszą wysokotemperaturową pompą ciepła Daikin Altherma.

ogrzewanie grzejnikami wysokotemperaturowej pompy ciepła powietrze-woda
ogrzewanie grzejnikami wysokotemperaturowej pompy ciepła powietrze-woda

Ogrzewanie

Pompy ciepła pobierają odnawialną energię cieplną z powietrza, co czyni ogrzewanie Twojego domu procesem efektywnym energetycznie

Technologia niskotemperaturowej pompy ciepła powietrze-woda

Ciepła woda

Wykorzystując tylko odnawialną energię z powietrza, wysokotemperaturowa pompa ciepła Daikin Altherma może ogrzewać ciepłą wodę aż do temperatury 80°C

bg-image

Zwiększ efektywność energetyczną swojego układu cieplnego, zachowując jednocześnie istniejące grzejniki

Wysokotemperaturowe pompy ciepła powietrze-woda nadają się idealnie do projektów renowacji oraz zastępowania starych kotłów. Kompaktowa konstrukcja wysokotemperaturowej pompy ciepła Daikin Altherma wymaga minimalnej przestrzeni instalacji i z łatwością integruje się z istniejącą instalacją rurową oraz grzejnikami. W ten sposób możesz cieszyć się efektywnością energetyczną pompy ciepła, nie wymieniając całego układu.

Zasilanie energią ze źródła odnawialnego

Pobierając energię odnawialną z powietrza, nasza wysokotemperaturowa pompa Daikin Altherma ogrzewa i zaopatruje Twój dom nie naruszając przy tym równowagi ekologicznej.

  • Zasilanie energią odnawialną w 65% pobierana z powietrza oraz w 35% energią elektryczną
  • Osiąga klasę efektywności energetycznej A+
  • Połącz swoją pompę ciepła z układem wspomagania solarnego, aby zwiększyć oszczędności energii na ciepłej wodzie

Oszczędności na ciepłej wodzie dzięki energii słonecznej

Zredukuj swoje koszty energii, korzystając z odnawialnej energii słońca. Nasze panele solarne są łatwe do zainstalowania i wytwarzają aż do 70% energii, której potrzebują pompy ciepła układu ciepłej wody. Nasze solarne systemy ciepłej wody są dostępne dla wszystkich budynków. Można instalować je w małych i dużych domach. Wybierz między bezciśnieniowym i ciśnieniowym układem ciepłej wody użytkowej.