Skip to main content

Tak cichy, że łatwo o nim zapomnieć

NAWET PIES TO WIE! :) 

To jest dziecinnie proste!

Wybierz rozwiązanie odpowiednie dla Ciebie.

Chłodzi - klimatyzator

Grzeje - pompa ciepła

Oczyszcza powietrze

Oddzielne rozwiązania, albo jeden klimatyzator!

Chłodzi, grzeje i oczyszcza powietrze

Stylish

Tam gdzie innowacyjność spotyka się z kreatywnością.

Poznaj nasze urządzenie

Ururu Sarara

Najlepszy z dostępnych na rynku klimatyzator z klasą energetyczną A+++ i kontrolą wilgotności.

Poznaj nasze urządzenie

Perfera

Inteligentne, bezpieczne i ekologiczne rozwiązanie sterowania klimatem, spełniające potrzeby w zakresie ogrzewania, chłodzenia i oczyszczania powietrza.

Poznaj nasze urządzenie

Komfort, to nie tylko luksus...

Kiedy za ciepło... chłodzisz

Nogi do miski z lodem? Zimny prysznic? A może nie masz pomysłu na gorące dni?

Nie martw się, Daikin dostarcza profesjonalne systemy klimatyzacyjne. Bez względu czy masz nowe mieszkanie, czy korzystasz ze swojego lokum od lat, możesz dopasować urządzenia odpowiadające Twoim wymaganiom – małe, duże, jedno albo kilka – wszystko się da.

A pomoże Ci w tym nasz Autoryzowany Partner.

Jaki klimatyzator?

Każdy ma inne potrzeby i upodobania.

Możesz wybrać urządzenie tylko do jednego pomieszczenia lub do kilku. Do wyboru masz zarówno kształt jak i kolor. Wybierz czy ma być montowane wysoko na ścianie, czy też przy podłodze, a może wolisz system którego wcale nie widać? Wszystko to zależy od pomieszczenia, możliwości instalacji oraz ilości chłodu jaką potrzebujesz.

Zbyt dużo do wyboru? Skontaktuj się z naszym Autoryzowanym Partnerem.

Jak kupić?

Każdy z naszych autoryzowanych Partnerów posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie.
Wystarczy że z naszej strony wybierzesz Partnera, a z pewnością pomoże w doborze urządzeń, montażu i zajmie się serwisem gwarancyjnym.

Wpisz miasto w wyszukiwarkę na stronie znajdź dystrybutora i skontaktuj się z wybranym Partnerem Daikin

Kiedy za zimno... grzejesz

Ciepły koc, przytulny kąt i kubek gorącej kawy to nam odpowiada 😊

Ty również możesz mieć komfortowy ciepły dom, bo Daikin dostarcza nowoczesne
rozwiązania grzewcze, które zapewniają przytulne ciepło, oraz ciepłą wodę użytkową.

Sprawdź jaki rodzaj ogrzewania będzie najlepszy do Twojego domu lub mieszkania.

A jak to za trudne, nasz Autoryzowany Partner zawsze służy pomocą.

Czym grzejemy?

Na rynku dostępne są różnorodne systemy grzewcze. Daikin skupia się tylko na tych najbardziej ekonomicznych i efektywnych:

Pompy ciepła powietrze – powietrze z 1kW energii wytwarzają do 3 kW ciepła
Pompy ciepła powietrze – woda – ogrzewają wodę użytkową
Gruntowe pompy ciepła – czerpią energię z gruntu przez co możesz obniżyć rachunki
Hybrydowe pompy ciepła – korzystają z zasilania zarówno energią jak i gazem

Za dużo? Nie ma problemu, nasi Autoryzowani Partnerzy zaproponują najwłaściwsze rozwiązanie dla Ciebie.

Jak kupić?

Każdy z naszych autoryzowanych Partnerów posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie. 

Wystarczy że z naszej strony wybierzesz Partnera, a z pewnością pomoże w doborze urządzeń, montażu i zajmie się serwisem gwarancyjnym.

Wpisz miasto w wyszukiwarkę na stronie „znajdź dystrybutora” i skontaktuj się z wybranym Partnerem Daikin.

Kiedy smog i alergia... oczyszczacz powietrza

Wiosna przyszła, a Ty zamykasz się w czterech ścianach bo katar, łzawią oczy i wszystko uczula?
A może Smog otacza Cię ze wszystkich stron i powietrza brak?

Daikin dostarcza najwyższej jakości oczyszczacze powietrza lub wybrane klimatyzatory z unikalną technologią, która eliminuje z powietrza nieprzyjemne wirusy, zapachy i alergeny. Oczyszczacze posiadają certyfikaty Polskie i Zagraniczne nawet Brytyjskiego Instytutu Alergologicznego.

Jaki oczyszczacz?

Daikin posiada najwyższej jakości oczyszczacze powietrza z wielostopniową filtracją. Urządzenia zostały zaprojektowane z największą dokładnością i przetestowane w wielu laboratoriach. Posiadamy dwa modele, które odpowiadają na całkowite potrzeby użytkowników.

Oczyszczacz powietrza MC70L
Oczyszczacz powietrza z nawilżaniem MCK75 J

Urządzenia wyposażone są w standardzie w dodatkowe filtry powietrza – więc przy standardowych warunkach będą one działały bez dodatkowych kosztów nawet do 10 lat.

Jak kupić?

Już dziś, możesz kupić oczyszczacz powietrza w sklepie internetowym Daikin Aircoditioning Poland. Dzięki temu masz pewność, że kupujesz urządzenie w 100% oryginalne i bezpieczne. Tylko takie urządzenia podlegają gwarancji. 

Dlaczego warto wybrać rozwiązania Daikin?

Komfort

Posiadamy szereg typów urządzeń do ogrzewania, chłodzenia, regulacji poziomu wilgotności, wentylacji i oczyszczania powietrza, a nasze urządzenia wyposażone są w najnowsze technologie, aby korzystanie z nich było w 100% zadawalające.

  • Aplikacje online, aby sterować urządzeniami z każdego miejsca
  • Innowacyjne technologie, np. inteligentne oko, zapewniające optymalny nawiew powietrza
  • Funkcje wentylacji i oczyszczania powietrza eliminujące  pleśń, alergeny, bakterie i wirusy
  • Innowacyjne technologie obiżające koszty eksploatacji

Energooszczędność

Nasze energooszczędne technologie pozwalają obniżyć pobór energii i rachunki za prąd.

  • Wykorzystanie takich źródeł energii odnawialnej jak powietrze, woda, czy grunt pozwala obniżyć emisję dwutlenku węgla i przyczynić się do niższych rachunków
  • Narzędzia do zarządzania energią pozwalają zoptymalizować zużycie energii
  • Sygnowane przez nas technologie, takie jak inwerter i Bluevolution, maksymalizują efektywność

Niezawodność

Dzięki 60-letniemu doświadczeniu umiemy opracowywać niezawodne rozwiązania klimatyzacyjne.

  • Certyfikowani przez Daikin instalatorzy gwarantują najwyższą jakość obsługi
  • Ciągłe testy w całym procesie produkcyjnym wspierają naszą polityką zero defektów
  • Nasze Europejskie Centrum Rozwoju jest liderem na rynku w zakresie rozwoju technologii sterowania klimatem

Kompleksowe rozwiązanie do sterowania klimatem w Twoim domu

  • Ogrzewanie i c.w.u.

    Pomóż nam znaleźć idealne rozwiązanie do ogrzewania Twojego domu oraz wytwarzania ciepłej wody użytkowej.

  • Klimatyzacja

    Oferujemy bogaty wachlarz rozwiązań klimatyzacyjnych przeznaczonych do chłodzenia lub ogrzewania domu.

  • Oczyszczanie powietrza

    Nasze wysokiej jakości technologie gwarantują czyste, bezpieczne i zdrowe powietrze w Twoim domu.

Zobacz, jak działają nasze urządzenia

Klimatyzacja w domu

Hybrydowa pompa ciepła

Oczyszczacz powietrza Ururu Sarara