Skip to main content

Klimatyzacja, pompy ciepła, oczyszczacze powietrza

Japońska technologia, kompleksowe rozwiązania,  100 lat doświadczenia

100 lat firmy Daikin

Historia Daikina od zawsze kształtowała się poprzez innowacyjne pomysły i wynalazki. 2024 to dla nas ważny rok z wielu powodów, ale przede wszystkim ze względu na setną rocznicę firmy. Odkryj bogatą historię Daikin i dowiedz sie jak ukształtowała nas jako lidera na rynku.

Autoryzowane uruchomienie


Każda pompa ciepła Daikin Altherma(1) może zostać objęta programem Fabrycznej Opieki Serwisowej. Jedyne co należy zrobić, aby przystąpić do programu to przygotować i zgłosić pompę do Autoryzowanego Uruchomienia (powinien to zrobić instalator). Ta usługa jest bezpłatna zarówno dla instalatora, jak i dla użytkownika.

Optymalny komfort dzięki jednemu urządzeniu

  • Ogrzewanie
  • Ciepła woda użytkowa z opcjonalnym wspomaganiem energią słoneczną
  • Chłodzenie 

Niskie koszty eksploatacji

Najniższe koszty eksploatacji spośród wszelkich dostępnyćh źródeł ciepła - z 1kW energii możesz usykać nawet 5kW energii cieplnej. Dodatkowo wszystkie nasze rozwiązania układów ciepłej wody użytkowej i ogrzewania posiadają najwyższą klasę efektywności energetycznej na rynku. Pompy ciepła Daikin to gwarancja szybkiego zwrotu poniesionych nakładów. 

Poproś o wykonanie symulacji kosztów ogrzewania u jednego z naszych autoryzowanych partnerów grzewczych.

24h czas reakcji serwisowej

Dla każdej pompy ciepła Daikin Altherma(1) objętej programem Fabrycznej Opieki Serwisowej czas reakcji serwisowej w ramach usług gwarancyjnych to 24 h

Pomoc serwisowa: tel. 22 417 80 80*

Przyjmowanie zgłoszeń awarii: pn-nd godz. 08:00 – 20:00

*Pomoc serwisowa tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Stand By Me

 

 Jesteśmy dumnym partnerem Polskiego Związku Narciarskiego

Wspieramy polski sport

Daikin od wielu lat aktywnie angażuje się w rozwój polskiego sportu na każdym szczeblu. Poznaj naszych podopiecznych.

Daikin Emura

Daikin Altherma

VRV 5 z odzyskiem ciepła

Baza wiedzy

Wirtualny Salon Urządzeń

Wygeneruj etykietę energetyczną dla swojego urządzenia

Produkty odpowiadające twoim potrzebom

Firma Daikin oferuje najszerszy wybór rozwiązań systemów ogrzewania i chłodzenia, odpowiadających wszelkim wymaganiom środowiskowym i indywidualnym. Dowiedz się więcej o dostępnych opcjach, wybierając zastosowanie.

 

Rozwiązania szyte na miarę

Niezależnie od tego, czy szukasz rozwiązania do domu, sklepu czy hotelu, systemów ogrzewania i chłodzenia, Daikin zaspokoi Twoje potrzeby. Rozpocznij swój projekt z nami, wybierając rodzaj budynku.

Daikin – od dekad dbamy o przyjemną atmosferę każdego wnętrza

Doświadczona i uznana marka na rynku europejskim i polskim

Od niemal 100 lat na świecie, 50 lat w Europie i 20 lat w Polsce, dbamy o przyjemną atmosferę dostarczając nasze rozwiązania do każdego typu pomieszczeń i budynków. Oferujemy energooszczędne i wydajne systemy grzewcze, rozwiązania klimatyzacyjne i układy chłodzące obieg świeżego powietrza. Przez klimatyzatory, pompy ciepła czy systemy wentylacyjne, tworzymy idealne warunki do wypoczynku albo wytężonej pracy. Dostarczamy urządzenia do zapewniania komfortu we wnętrzach domów jednorodzinnych, obiektach hotelowych, centrach biznesowych, handlowych, przemysłowych oraz w innych obiektach i budynkach. Dzięki rozwiniętej sieci autoryzowanych Partnerów, świadczymy kompleksowy serwis, doradztwo, instalację oraz konserwację czy optymalizację systemu. 

Profesjonalni Partnerzy zapewniają kompleksowe doradztwo, właściwy dobór urządzeń pod względem:

- wyboru odpowiedniego systemu np. tylko do ogrzewania lub ogrzewania i chłodzenia w jednym,
- umiejscowienia jednostek wewnętrznych i agregatów zewnętrznych,
- długości instalacji  i możliwości montażowych,
- doboru mocy urządzenia uwzględniając zapotrzebowania na ciepło lub chłód w danym pomieszczeniu lub budynku,
- oczekiwanych efektów, np. odpowiednich funkcji urządzenia takich jak osuszanie, nawilżanie.

Przeprowadzą montaż wybranego systemu, a w przypadku pomp ciepła Daikin Altherma nasz Fabryczny Serwis przeprowadzi również autoryzowane uruchomienie.

Dobór najwłaściwszego rozwiązania jest możliwy dzięki bardzo szerokiej gamie rozwiązań:

W naszej ofercie znajdują się systemy grzewcze, klimatyzacyjne, rozwiązania chłodnicze, systemy wody lodowej i inne zaawansowane technologicznie rozwiązania, które dbają o idealny komfort.

W przypadku rozwiązań do obiektów komercyjnych, typu hotele, apartamentowce, budynki biurowe i kompleksy handlowo – przemysłowe, specjalnie dedykowany dział consulting już na etapie projektowania służy wsparciem projektowym, dzięki czemu Inwestor może mieć pewność, że jego obiekt będzie miał zaprojektowany efektywny energetycznie system, który z pewnością dostarczy odpowiednią ilość świeżego powietrza, chłodu lub ciepła do wszystkich pomieszczeń.

Wiemy, jak ważna jest komfortowa atmosfera w domu oraz przyjemna temperatura. Odpowiedni klimat wpływa na efektywność pracowników czy decyzje zakupowe klientów. Dlatego oferujemy urządzenia wysokiej klasy z inteligentnym systemem sterowania – kontrolą nad temperaturą, wydajnością, pracą czy zużyciem energii. W ten sposób użytkownik personalizuje ustawienia według własnych preferencji i potrzeb.

Serwis na lata

Utrzymanie idealnego klimatu w dowolnym budynku wymaga sprawnego i rzetelnego serwisu. 

Dlatego oferujemy m.in.:

  • wsparcie techniczne konsultanta przez telefon czy on-line,

  • instalację zamówionych systemów, urządzeń i pomoc w ich uruchomieniu – wstępne szkolenie z obsługi,

  • części zamienne i materiały eksploatacyjne,

  • szkolenia produktowe i techniczne dla naszych Partnerów,

  • platformy wspierające obsługę serwisową, 

  • dostęp on-line do zakupów urządzeń oraz części.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą szczegółową ofertą na stronie, poprzez kontakt z Autoryzowanymi Partnerami lub kontakt z naszym konsultantem.

Innowacje oznaczają ciągłe ulepszanie

Uważamy, że zawsze jest przestrzeń dla ulepszania. I ta wiara jest siłą napędową wszystkiego, co robimy w firmie Daikin. Od drobnych poprawek procesu produkcyjnego, po ważne, przełomowe rozwiązania zapewniające 70% oszczędności energii, dążymy do pobudzania technologicznych zmian. Dzięki naszemu Europejskiemu Centrum Rozwoju i skupieniu się na produktach efektywnych energetycznie, tworzymy w Europie dla Europy rozwiązania sterowania klimatem.

WYSZUKIWARKA PRODUKTÓW