Skip to main content

Pompy ciepła

Poznaj oszczędne i niezawodne pompy ciepła Daikin i ciesz się komfortem przez cały rok!

Dlaczego warto wybrać pompy ciepła Daikin?

Optymalny komfort dzięki jednemu urządzeniu

  • Ogrzewanie
  • Ciepła woda użytkowa z opcjonalnym wspomaganiem energią słoneczną
  • Chłodzenie 

Niskie koszty eksploatacji

Najniższe koszty eksploatacji spośród wszelkich dostępnyćh źródeł ciepła - z 1kW energii możesz usykać nawet 5kW energii cieplnej. Dodatkowo wszystkie nasze rozwiązania układów ciepłej wody użytkowej i ogrzewania posiadają najwyższą klasę efektywności energetycznej na rynku. Pompy ciepła Daikin to gwarancja szybkiego zwrotu poniesionych nakładów. 

Poproś o wykonanie symulacji kosztów ogrzewania u jednego z naszych autoryzowanych partnerów grzewczych.

Autoryzowane uruchomienie urządzenia

W cenie pompy ciepła* zawarte jest autoryzowane uruchomienie urządzenia, oznaczające przejęcie opieki gwarancyjnej nad urządzeniem przez serwis Daikin oraz dające następujące korzyści:

  • opiekę serwisową z czasem reakcji serwisowej w ciągu 24h
  • możliwość korzystania ze specjalnej infolinii do zgłaszania ewentualnych awarii    tel. 22 417 80 80 (przyjmowanie zgłoszeń awarii: pn-nd godz. 8:00-20:00)**
  • rejestracja urządzenia na portalu Stand By Me
  • możliwość wykupienia przedłużenia gwarancji o 2 lata (łącznie 5 lat gwarancji) na urządzenia w okresie do 1 roku od uruchomienia (poprzez portal Stand By Me)
  • brak kosztów za wymianę części przez Serwis Daikin w razie awarii w trakcie gwarancji

*nie dotyczy pomp ciepła tylko do cwu typu monoblok EKHH2E-AV3; multi hubrydy CHYHBH-AV32; pompy ciepła LT monoblok ED(B)LQ

**tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Stand By Me

24h czas reakcji serwisowej

Każde urządzenie sprawdzane i uruchamiane jest tylko przez Autoryzowany Serwis Daikin Altherma w ramach obowiązkowego programu uruchomieniowo-gwarancyjnego, a czas reakcji serwisowej w ramach gwarancji to 24 h

Pomoc serwisowa: tel. 22 417 80 80*

Przyjmowanie zgłoszeń awarii: pn-nd godz. 08:00-20:00

*Pomoc serwisowa tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Stand By Me

Jak działa pompa ciepła?

80 % ciepła z powietrza + 20 % energii elektrycznej = 100 % ciepła do ogrzewania budynku

Pobrane z powietrza ciepło (80%) przy użyciu energii elektrycznej sprężarki (20%) zapewnia ogrzewanie i gorącą wodę wewnątrz budynku (do 65°C) Technologia ta sprawdza się nawet przy bardzo niskich temperaturach na zewnątrz ( do -25°C).

Pompy ciepła to rozwiązanie całoroczne - ogrzewanie zimą i chłodzenie latem.

Zdalne sterowanie

bg-image

Sterowanie 24h/dobę, gdziekolwiek jesteś

Aplikacja Daikin Online Control Heating pozwala użytkownikom kontrolować i monitorować status ich systemu grzewczego z dowolnego miejsca, a także planować harmonogramy pracy.

Dobierz idealny system dla swojego domu

  • Gruntowa pompa ciepła Daikin Altherma

    • Do ogrzewania i wytwarzania ciepłej wody
    • Zasilanie w 80% ciepłem geotermalnym oraz w 20% energią elektryczną
    • Idealne rozwiązanie dla budynków nowych i projektów renowacji
    • Możliwość podłączenia układu solarnego
    • Sterowanie online 
  • Pompa ciepła powietrze-powietrze

    • Do ogrzewania i chłodzenia
    • Zasilanie w 80% ciepłem geotermalnym oraz w 20% energią elektryczną
    • klasa efektywności sezonowej A+++
    • Idealne rozwiązanie dla nowych budynków, budynków ekologicznych oraz do zastępowania starych elektrycznych systemów ogrzewania
    • Możliwość podłączenia układu solarnego
  • Niskotemperaturowa pompa ciepła powietrze-woda

    • Do ogrzewania, wytwarzania ciepłej wody i opcjonalnie do chłodzenia
    • Zasilanie w 75% ciepłem geotermalnym oraz w 25% energią elektryczną
    • Opcjonalne wspomaganie przez system solarny
    • Idealne rozwiązanie dla budynków nowych i projektów renowacji
    • Sterowanie online
  • Wysokotemperaturowa pompa ciepła powietrze-woda

    • Do ogrzewania, wytwarzania ciepłej wody i chłodzenia
    • Zasilanie w 65% ciepłem geotermalnym oraz w 35% energią elektryczną
    • Opcjonalne wspomaganie przez system solarny
    • Możliwość przyłączenia do istniejącej instalacji rurowej i grzejników wysokotemperaturowych
    • Idealne rozwiązania dla projektów renowacji i zastępowania starych kotłów
  • Hybrydowa pompa ciepła

    • Do ogrzewania, wytwarzania ciepłej wody i chłodzenia
    • Zasilanie przez optymalną kombinację powietrza, energii elektrycznej i gazu, w zależności od sezonowych warunków i cen energii
    • Idealne rozwiązania dla projektów renowacji i zastępowania starych kotłów
    • Sterowanie online
  • Pompy ciepła układu ciepłej wody użytkowej Wybierz najbardziej efektywny układ podgrzewania ciep

Akcesoria

  • Daikin Altherma HPC

    konwektor pompy ciepła, połączenie funkcji ogrzewania i chłodzenia w jednym urządzeniu.

  • Sterownik Madoka

    Zaprojektowany od nowa sterownik pozwala stworzyć idealny klimat.

  • Zbiorniki ciepłej wody

    Dobierz rodzaj i pojemność zbiornika według potrzeb

Nowość w gamie Daikin Altherma

Ostatnie uzupełnienie gamy urządzeń grzewczych Daikin oferuje najwyższy poziom komfortu, efektywności energetycznej, niezawodności oraz kontroli.

Dowiedz się więcej o Daikin Altherma 3

Poznaj cały szereg rozwiązań grzewczych Daikin

Dzięki ogromnemu doświadczeniu w zakresie opracowywania najbardziej efektywnych energetycznie technologii, możesz polegać na naszych rozwiązaniach układów ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

bg-image

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami, jeśli masz pytania dotyczące naszych urządzeń. Chętnie opowiemy więcej. 

To może Cię zainteresować...

Dofinansowania na urządzenia grzewcze w ramach programu Czyste Powietrze

Ruszył program Czyste Powietrze, według którego można starać się o dofinansowanie do termomodernizacji nowego domu jak i wymiany źródła ciepła w istniejącym budynku. Kto może uzyskać środki i na co udzielana będzie pożyczka? Jakie są zasady programu? Gdzie złożyć wniosek oraz, przede wszystkim, jakie źródło ciepła Daikin wybrać?