Skip to main content

e-SKLEP

Stworzyliśmy platformę e-sklep Daikin, aby jeszcze bardziej ułatwić Państwu pracę z nami.

Nasze najnowsze narzędzie dla dealerów pozwala na swobodny zakup urządzeń z każdego miejsca i o dowolnym czasie, a dzięki podziałowi na ceny cennikowe oraz ceny netto, w łatwy sposób można tworzyć oferty zarówno u klienta, jak i po powrocie do biura.

bg-image

Łatwiej, szybciej, wygodniej!

e-sklep to dostęp do 5 typów urządzeń Daikin: klimatyzacyjnych Split i Sky Air, grzewczych, wentylacyjnych oraz oczyszczaczy

• Wyszukiwarka automatycznie pokazuje powiązane produkty, dzięki czemu zakup niekompletnych zestawów nie ma miejsca

• Łatwe porównywanie dzięki funkcji porównywarki produktów

• Podręczny filtr przydatny w przypadku szczegółowych zamówień

Dodatkowy rabat 3%!

Do zamówień przez e-sklep naliczany jest dodatkowy rabat w wysokości 3%.

Rabat nie dotyczy oczyszczaczy i obowiązuje do 31.03.2019 r.

Dowiedz się więcej u przedstawiciela Daikin już dziś!

Rozwiązania odpowiadające każdej potrzebie sterowania klimatem

Firma Daikin oferuje szeroki wybór systemów ogrzewania i chłodzenia, odpowiadających wszelkim wymaganiom środowiskowym i indywidualnym. Dowiedz się więcej o dostępnych opcjach, wybierając zastosowanie.