Skip to main content

Jeśli szukasz rozwiązania chłodzącego, które zapewni Ci komfort w miesiącach letnich, nasze klimatyzatory, znane również jako pompy ciepła powietrze-powietrze, są tym, czego szukasz.

  • Efektywność energetyczna obniża rachunki i emisję zanieczyszczeń.
  • Komfort w domu niezależnie od pogody.
    Ikona termometru
  • Popraw jakość powietrza w Twoim domu.
    Ikona. Filtr ipv do okien.
  • Elegancki wygląd pasujący do wnętrza
    Ikona diamentu

Jakie są zalety klimatyzatora (pompy ciepła powietrze-powietrze)?

Podwójny komfort

Pompy ciepła powietrze-powietrze mogą zapewniać zarówno chłodzenie, jak i ogrzewanie. Ciesz się chłodną sypialnią latem i ciepłym salonem zimą.

Komfortowa temperatura w pomieszczeniu dzięki pompie ciepła powietrze-powietrze.

Chłodzenie i ogrzewanie wielu pomieszczeń.

System pompy ciepła powietrze-powietrze typu „multi” umożliwia podłączenie do pięciu jednostek wewnętrznych do jednej jednostki zewnętrznej. Jednostki wewnętrzne mogą mieć niezliczone rozmiary i style, aby dopasować się do potrzeb i designu przestrzeni, zapewniając efektywne ogrzewanie i chłodzenie w całym Twoim domu. Ponadto można zmieniać temperaturę w każdym pomieszczeniu.

Łatwe zarządzanie

System jest łatwy w obsłudze z dowolnego miejsca, ponieważ jednostki są sterowane za pomocą łatwego w użyciu pilota lub aplikacji.

Opłacalne i zrównoważone

Pozbawiają również zmartwień związanych z rachunkami za energię i wpływem na środowisko, ponieważ są zarówno opłacalne, jak i zrównoważone. Zaledwie 20% energii potrzebnej do działania systemu pochodzi z energii elektrycznej. Reszta pochodzi z najlepszego źródła energii odnawialnej: powietrza. Możesz więc spać spokojnie wiedząc, że Twój komfort nie zakłóca ekosystemu.

Para śmiejąca się przy stole.

Design dopasowany do Twojego stylu.

Dzięki rozszerzeniu asortymentu jednostek wewnętrznych, modele Daikin zostały zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego stylu i komponowały się z wnętrzem, zapewniając optymalny komfort w całym domu o każdej porze roku.

Jak działa system pompy ciepła powietrze-powietrze?

Pompa ciepła powietrze-powietrze składa się z dwóch jednostek.

Jednostka wewnętrzna

Jednostka wewnętrzna pompy ciepła powietrze-powietrze to element systemu, który znajduje się wewnątrz domu i dostarcza klimatyzowane powietrze do pomieszczenia. Dzięki rozszerzeniu asortymentu jednostek wewnętrznych, modele Daikin zostały zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego stylu i komponowały się z wnętrzem, zapewniając optymalny komfort w całym domu o każdej porze roku.

Jednostka zewnętrzna na przytulnym tarasie.

Jednostka zewnętrzna

Jednostka zewnętrzna typu split to element pompy ciepła powietrze-powietrze, który zawiera sprężarkę, wentylator śmigłowy, płytkę drukowaną i wymiennik ciepła. Jednostka może być zamontowana na ścianie zewnętrznej lub umieszczona na dachu lub w ogrodzie. Jednostka zewnętrzna spręża czynnik chłodniczy, który pobiera lub uwalnia zimno lub ciepło w pomieszczeniu do lub z jego odpowiednika wewnętrznego.

Istnieją trzy rodzaje jednostek wewnętrznych pomp ciepła powietrze-powietrze.

Więcej informacji o klimatyzacji

Tak, a jeśli wyremontujesz swoją nieruchomość i zmienisz klimatyzator na odnawialny, zwiększysz wartość swojego odnowionego domu, środowiska i zaoszczędzisz swoją kieszeń. Pompy ciepła można zainstalować w prawie każdym domu. Istnieją jednak pewne kwestie, które mogą wymagać uwzględnienia, szczególnie w odniesieniu do izolacji. Aby pompa ciepła działała z najwyższą efektywnością, Twój dom musi być dobrze zaizolowany, aby zapobiec ucieczce jak największej ilości ciepła. Odpowiednio wykwalifikowany instalator ds. ogrzewania może doradzić, co należy zrobić w Twoim domu, aby nadawał się on do instalacji pompy ciepła. Może to obejmować modernizację izolacji Twoich ścian i dachu. Należy również wziąć pod uwagę lokalizację. Jednostka zewnętrzna będzie musiała być zainstalowana na zewnątrz Twojego domu i powinna znajdować się w miejscu, do którego będziesz miał łatwy dostęp, gdy będziesz musiał wyczyścić jednostkę, dostosować jej ustawienia lub zlecić serwis pompy ciepła.

Tak, pompa ciepła powietrze-powietrze (znana również jako klimatyzator) może dostarczać ciepłą wodę do Twojego domu. Dzięki rozwiązaniu Multi+ firmy Daikin, ogrzewanie, chłodzenie i ciepła woda są dostarczane za pomocą jednego systemu. Łączy on do trzech jednostek i jeden zbiornik ciepłej wody użytkowej i jest kompatybilny ze zbiornikami o pojemności 90 i 120 litrów oraz szeroką serią jednostek wewnętrznych, oferując niezrównaną elastyczność. Nasze rozwiązanie Multi+ obejmuje intuicyjny wyświetlacz pełnotekstowy na zbiorniku ciepłej wody użytkowej do monitorowania i regulacji wszystkich ustawień, w tym harmonogramu i temperatury wody

Pompy ciepła powietrze-powietrze firmy Daikin (znane również jako klimatyzatory) mogą przynieść ulgę w alergiach, ponieważ mogą wychwytywać alergeny w filtrze pompy ciepła i poprawiać jakość powietrza, którym oddychasz. Nasze pompy ciepła powietrze-powietrze nie tylko utrzymują ciepło i chłód, ale także usuwają zanieczyszczenia, pyłki i cząstki stałe z Twojej przestrzeni oddechowej.

Niektóre jednostki Daikin są również wyposażone we Flash Streamer i różne filtry, takie jak tytanowo-apatytowy filtr dezodoryzujący lub srebrny filtr usuwający alergeny, które są w stanie szybko i efektywnie redukować zanieczyszczenia w powietrzu.

Nie! Co więcej, nasze pompy ciepła powietrze-powietrze (znane również jako klimatyzatory) mogą pomóc zmniejszyć objawy alergii. Firma Daikin integruje wiele filtrów we wszystkich swoich jednostkach klimatyzacyjnych: tytanowe filtry dezodoryzujące, srebrne filtry antyalergenowe i filtry Flash Streamer usuwają kurz i wychwytują bakterie. Przy odpowiednim serwisowaniu klimatyzacji i regularnym czyszczeniu, filtry te zapewniają czystsze i zdrowsze powietrze, którym wszyscy mogą oddychać.

Aby Twoja pompa ciepła działała tak, jak powinna, konieczne jest prawidłowe zainstalowanie systemu. Instalację powinien przeprowadzać wyłącznie autoryzowany technik i w miejscu, które nadaje się do tego celu. Powierzchnia musi być wystarczająco twarda, aby wytrzymać ciężar i wibracje jednostki, a także musi być wystarczająco dużo miejsca na przepływ powietrza oraz na podłączenie rur i kabli zasilających Wszelkie rośliny lub krzewy, które mogą znajdować się w pobliżu Twojej pompy ciepła, powinny znajdować się w odległości co najmniej metra i być regularnie przycinane. Pompa powinna być również zainstalowana w miejscu, do którego jest łatwy dostęp w celu serwisowania i innych ogólnych czynności konserwacyjnych.

Często jesteśmy pytani, dlaczego nie możemy umieścić pompy ciepła wewnątrz budynku. Czy nie można ich umieścić na poddaszu lub w ogrodzie zimowym? Odpowiedź brzmi: nie. Wynika to z faktu, że po kilku godzinach pompa ciepła odprowadzi całe ciepło z uwięzionego powietrza, skutecznie zamieniając tę przestrzeń w zamrażarkę. Dlatego klimatyzatory powietrze-powietrze potrzebują dostępu do swobodnie przepływającego powietrza zewnętrznego.

Zalecamy przeprowadzanie serwisu przez wykwalifikowanego instalatora raz w roku. Zaplanowane serwisowanie, regularne kontrole na miejscu i rutynowe czyszczenie systemu wydłużą jego żywotność i utrzymają jego efektywność energetyczną.

Oto kilka oznak, że pompa ciepła powietrze-powietrze (znana również jako klimatyzator) wymaga natychmiastowej konserwacji:

Jeśli Twoja jednostka klimatyzacyjna hałasuje bardziej niż zwykle, filtry mogą być zatkane. Oczyścić jednostkę, usuwając kurz za pomocą odkurzacza. Jeśli ten sam hałas utrzymuje się lub słychać bulgotanie, może to oznaczać usterkę mechaniczną. Należy wówczas wezwać wykwalifikowanego technika w celu zbadania jednostki.

Dowiedz się, który model pasuje do Twojego wnętrza.